JAJSRW1 October 2025 AMC0306M25-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 7-2 に示されているように、AMC0x06M25-Q1 は、オン / オフ キーイング (OOK) 変調方式を使用して、変調器の出力ビットストリームを、SiO2 ベースの絶縁膜間で伝送します。送信ドライバ (TX) をに 機能ブロック図 示します。TX は、内部で生成された高周波キャリアを絶縁バリア越しに送信し、デジタル 1 を表現します。ただし、TX はデジタル 0 を表す信号を送信しません。AMC0x06M25-Q1 で使用されるキャリアの公称周波数は 480MHz です。
AMC0x06M25-Q1 の送信チャネルは、同相過渡耐性 (CMTI) を最大限に高め、放射妨害波を最小限に抑えるように最適化されています。高周波キャリアと RX/TX バッファのスイッチングにより、これらの放射が発生します。