JAJSRW1 October   2025 AMC0306M25-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件 -
    4. 6.4  熱に関する情報 (D パッケージ)
    5. 6.5  熱に関する情報 (DWV パッケージ)
    6. 6.6  電力定格
    7. 6.7  絶縁仕様 (基本絶縁)
    8. 6.8  絶縁仕様 (強化絶縁)
    9. 6.9  安全関連認証 (基本絶縁)
    10. 6.10 安全関連認証 (強化絶縁)
    11. 6.11 安全限界値 (D パッケージ)
    12. 6.12 安全限界値 (DWV パッケージ)
    13. 6.13 電気的特性
    14. 6.14 スイッチング特性
    15. 6.15 タイミング図
    16. 6.16 絶縁特性曲線
    17. 6.17 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 変調器
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 デジタル出力
        1. 7.3.4.1 フルスケール入力の場合の出力動作
        2. 7.3.4.2 ハイサイド電源が消失した場合の出力動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力フィルタの設計
        2. 8.2.2.2 ビットストリーム フィルタリング
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DWV|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、VINP = –250mV ~ +250mV、INN = AGND、fCLKIN = 20MHz (50% のデューティ サイクル)、sinc3 フィルタ (OSR = 256) での特性評価 (特に記述のない限り)。

AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 入力電流と入力電圧との関係 (INP ピン)
 
図 6-7 入力電流と入力電圧との関係 (INP ピン)
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 総未校正出力誤差と入力電圧との関係
総未校正出力誤差 (%) は次のように定義されます。
[(出力コード / 216) – ((VIN + 320mV) / 640mV)] × 100、
ここで、VIN = (VINP – VINN)
図 6-9 総未校正出力誤差と入力電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 オフセット誤差と1次側電源電圧との関係
 
図 6-11 オフセット誤差と1次側電源電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 ゲイン誤差とクロック周波数との関係
 
図 6-13 ゲイン誤差とクロック周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 ゲイン誤差と温度との関係
 
図 6-15 ゲイン誤差と温度との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 積分非直線性とハイサイド電源電圧との関係
 
図 6-17 積分非直線性とハイサイド電源電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 積分非線形性と温度との関係
 
図 6-19 積分非線形性と温度との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 同相除去率と入力信号周波数との関係
 
図 6-21 同相除去率と入力信号周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 全高調波歪みと 1 次側電源電圧との関係
 
図 6-23 全高調波歪みと 1 次側電源電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 全高調波歪みと入力信号周波数との関係
 
図 6-25 全高調波歪みと入力信号周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比+歪みとクロック周波数との関係
 
図 6-27 信号対雑音比+歪みとクロック周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比+歪みと入力信号振幅との関係
 
図 6-29 信号対雑音比+歪みと入力信号振幅との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比+歪みと温度との関係
 
図 6-31 信号対雑音比+歪みと温度との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比と1次側電源電圧との関係
 
図 6-33 信号対雑音比と1次側電源電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比と入力信号周波数との関係
 
図 6-35 信号対雑音比と入力信号周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 両方の入力を HGND に短絡した場合のノイズ密度
sinc3、OSR = 1、周波数ビン幅 = 1Hz
図 6-37 両方の入力を HGND に短絡した場合のノイズ密度
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 10kHz 入力信号に対する周波数スペクトラム
sinc3、OSR = 256、VIN = 500mVPP
図 6-39 10kHz 入力信号に対する周波数スペクトラム
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 消費電流とクロック周波数との関係
 
図 6-41 消費電流とクロック周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 入力電流とクロック周波数との関係 (INP ピン)
VINP = 250mV
図 6-8 入力電流とクロック周波数との関係 (INP ピン)
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 オフセット誤差とクロック周波数との関係
 
 
 
図 6-10 オフセット誤差とクロック周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 オフセット誤差と温度との関係
 
図 6-12 オフセット誤差と温度との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 ゲイン誤差と1次側電源電圧との関係
 
図 6-14 ゲイン誤差と1次側電源電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 積分非直線性とクロック周波数との関係
 
図 6-16 積分非直線性とクロック周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 積分非直線性と入力電圧との関係
 
図 6-18 積分非直線性と入力電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 電源除去比とリップル周波数との関係
 
図 6-20 電源除去比とリップル周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 全高調波歪とクロック周波数との関係
 
図 6-22 全高調波歪とクロック周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 全高調波歪みと入力信号振幅との関係
 
図 6-24 全高調波歪みと入力信号振幅との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 全高調波歪みと温度との関係
 
図 6-26 全高調波歪みと温度との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比+歪みとハイサイド電源電圧との関係
 
図 6-28 信号対雑音比+歪みとハイサイド電源電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比+歪みと入力信号周波数との関係
 
図 6-30 信号対雑音比+歪みと入力信号周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比とクロック周波数との関係
 
図 6-32 信号対雑音比とクロック周波数との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比と入力信号振幅との関係
 
図 6-34 信号対雑音比と入力信号振幅との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 信号対雑音比と温度との関係
 
図 6-36 信号対雑音比と温度との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 1kHz 入力信号に対する周波数スペクトラム
sinc3、OSR = 256、VIN = 500mVPP
図 6-38 1kHz 入力信号に対する周波数スペクトラム
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 電源電流と電源電圧との関係
 
図 6-40 電源電流と電源電圧との関係
AMC0206M25-Q1 AMC0306M25-Q1 電源電流と温度との関係
 
図 6-42 電源電流と温度との関係