JAJSRV4 May 2025 AMC0336-Q1
PRODMIX
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| AVDD | ハイサイド電源 | AVDD から AGND へ | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| DVDD | ローサイド電源 | DVDD から DGND へ | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| アナログ入力 | ||||||
| VClipping | 出力クリッピング前の入力電圧 | VIN = VINP – VSNSN | ±1.25 | V | ||
| VFSR | 線形差動入力電圧を規定 | VIN = VINP – VSNSN | -1 | 1 | V | |
| デジタル I/O | ||||||
| VIO | デジタル入出力電圧 | 0 | DVDD | V | ||
| fCLKIN | 入力クロック周波数 | 5 | 10 | 11 | MHz | |
| tHIGH | 入力クロック high 時間 | 40 | 50 | 110 | ns | |
| tLOW | 入力クロック low 時間 | 40 | 50 | 110 | ns | |
| 温度範囲 | ||||||
| TA | 規定周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||