JAJSET6B December 2017 – January 2019 AMIC120
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Note: The default mode is the mode at the release of the reset; also see the RESET REL. MODE column.
Note: In the safe_mode, the buffer is configured in high-impedance.
Note: Configuring two terminals to the same input signal is not supported as it can yield unexpected results. This can be easily prevented with the proper software configuration.
CAUTION
Not all exposed peripherals are supported on the AMIC120 device. Refer to Table 3-1, Device Comparison Table, for details on supported peripherals.
| BALL NUMBER [1] | PIN NAME [2] | SIGNAL NAME [3] | MODE [4] | TYPE [5] | BALL RESET STATE [6] | BALL RESET REL. STATE [7] | BALL RESET REL. MODE [8] | POWER [9] | HYS [10] | BUFFER STRENGTH (mA) [11] | PULL UP/DOWN TYPE [12] | IO CELL [13] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE14 | ADC0_VREFN | ADC0_VREFN | 0x0 | AP | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | NA | NA | Analog |
| AD14 | ADC0_VREFP | ADC0_VREFP | 0x0 | AP | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | NA | NA | Analog |
| AD15 | ADC1_VREFN | ADC1_VREFN | 0x0 | AP | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | NA | NA | Analog |
| AE15 | ADC1_VREFP | ADC1_VREFP | 0x0 | AP | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | NA | NA | Analog |
| AA12 | ADC0_AIN0 | ADC0_AIN0 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| Y12 | ADC0_AIN1 | ADC0_AIN1 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| Y13 | ADC0_AIN2 | ADC0_AIN2 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| AA13 | ADC0_AIN3 | ADC0_AIN3 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| AB13 | ADC0_AIN4 | ADC0_AIN4 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| AC13 | ADC0_AIN5 | ADC0_AIN5 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| AD13 | ADC0_AIN6 | ADC0_AIN6 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| AE13 | ADC0_AIN7 | ADC0_AIN7 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC0 | NA | 25 | NA | Analog |
| AC16 | ADC1_AIN0 | ADC1_AIN0 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| AB16 | ADC1_AIN1 | ADC1_AIN1 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| AA16 | ADC1_AIN2 | ADC1_AIN2 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| AB15 | ADC1_AIN3 | ADC1_AIN3 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| AA15 | ADC1_AIN4 | ADC1_AIN4 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| Y15 | ADC1_AIN5 | ADC1_AIN5 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| AE16 | ADC1_AIN6 | ADC1_AIN6 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| AD16 | ADC1_AIN7 | ADC1_AIN7 | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA_ADC1 | NA | 25 | NA | Analog |
| AC18 | cam0_field | spi2_sclk | 0x4 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| EMU4 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_2 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AE17 | cam0_hd | pr1_edio_sof | 0x3 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi2_cs1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| EMU10 | 0x5 | IO | ||||||||||
| EMU2 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_0 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AC20 | cam0_pclk | pr0_pru0_gpo14 | 0x3 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi2_cs0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi14 | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU6 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_4 | 0x7 | IO | ||||||||||
| I2C2_SDA | 0x8 | IOD | ||||||||||
| AD18 | cam0_vd | pr1_edio_outvalid | 0x3 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi2_d1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| EMU11 | 0x5 | IO | ||||||||||
| EMU3 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_1 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AD17 | cam0_wen | spi2_d0 | 0x4 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| EMU5 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_3 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AC25 | cam1_field | xdma_event_intr7 | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ext_hw_trigger | 0x2 | I | ||||||||||
| spi2_cs1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| ehrpwm1B | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_12 | 0x7 | IO | ||||||||||
| ehrpwm3A | 0x8 | O | ||||||||||
| AD25 | cam1_hd | xdma_event_intr4 | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi0_cs3 | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo1 | 0x3 | O | ||||||||||
| spi2_cs0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi1 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm0A | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_9 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AE21 | cam1_pclk | xdma_event_intr6 | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi1_cs3 | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo3 | 0x3 | O | ||||||||||
| spi2_sclk | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi3 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm1A | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_11 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AC23 | cam1_vd | xdma_event_intr5 | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi1_cs2 | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo2 | 0x3 | O | ||||||||||
| spi2_cs2 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi2 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm0B | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_10 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AB25 | cam1_wen | xdma_event_intr8 | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_edio_sof | 0x2 | O | ||||||||||
| spi2_d1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| EMU11 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_13 | 0x7 | IO | ||||||||||
| ehrpwm3B | 0x8 | O | ||||||||||
| AE18 | cam0_data0 | I2C1_SDA | 0x3 | IOD | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr0_pru1_gpo16 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi16 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm0_synco | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio5_19 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AB18 | cam0_data1 | I2C1_SCL | 0x3 | IOD | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr0_pru1_gpo17 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi17 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm3_synco | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio5_20 | 0x7 | IO | ||||||||||
| Y18 | cam0_data2 | mmc1_clk | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| qspi_clk | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpio4_24 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AA18 | cam0_data3 | mmc1_cmd | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| qspi_csn | 0x3 | O | ||||||||||
| gpio4_25 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AE19 | cam0_data4 | mmc1_dat0 | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| qspi_d0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| ehrpwm3A | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_26 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AD19 | cam0_data5 | mmc1_dat1 | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| qspi_d1 | 0x3 | I | ||||||||||
| ehrpwm3B | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_27 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AE20 | cam0_data6 | mmc1_dat2 | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| qspi_d2 | 0x3 | I | ||||||||||
| ehrpwm1A | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_28 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AD20 | cam0_data7 | mmc1_dat3 | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| qspi_d3 | 0x3 | I | ||||||||||
| ehrpwm1B | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio4_29 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AB19 | cam0_data8 | pr0_pru0_gpo15 | 0x3 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi2_cs2 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi15 | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU7 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_5 | 0x7 | IO | ||||||||||
| I2C2_SCL | 0x8 | IOD | ||||||||||
| AA19 | cam0_data9 | pr0_pru0_gpo16 | 0x3 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi2_cs3 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi16 | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU8 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_6 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AB20 | cam1_data0 | uart1_rxd | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi3_d0 | 0x2 | IO | ||||||||||
| I2C2_SDA | 0x3 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm0_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_14 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AC21 | cam1_data1 | uart1_txd | 0x1 | IO | H | H | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi3_d1 | 0x2 | IO | ||||||||||
| I2C2_SCL | 0x3 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm0_synci | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_15 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AD21 | cam1_data2 | uart1_ctsn | 0x1 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi3_cs0 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_clk | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo10 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi10 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm1_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_16 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AE22 | cam1_data3 | uart1_rtsn | 0x1 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi3_sclk | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_cmd | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo11 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi11 | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_edc_latch0_in | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_17 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AD22 | cam1_data4 | uart1_rin | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_rxd | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo12 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi12 | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_edc_latch1_in | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_18 | 0x7 | IO | ||||||||||
| uart0_dcdn | 0x8 | I | ||||||||||
| AE23 | cam1_data5 | uart1_dsrn | 0x1 | I | H | H | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_txd | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat1 | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo13 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi13 | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_edio_latch_in | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_19 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AD23 | cam1_data6 | uart1_dcdn | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_ctsn | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat2 | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo14 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi14 | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_in0 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_20 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AE24 | cam1_data7 | uart1_dtrn | 0x1 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_rtsn | 0x2 | O | ||||||||||
| mmc2_dat3 | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo15 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi15 | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_in1 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio4_21 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AD24 | cam1_data8 | xdma_event_intr3 | 0x1 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi0_cs2 | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo0 | 0x3 | O | ||||||||||
| spi2_d0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi0 | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU10 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_8 | 0x7 | IO | ||||||||||
| uart0_rtsn | 0x8 | O | ||||||||||
| AC24 | cam1_data9 | pr0_pru0_gpo17 | 0x3 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV2 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi2_cs3 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi17 | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU9 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio4_7 | 0x7 | IO | ||||||||||
| uart0_ctsn | 0x8 | I | ||||||||||
| F19 | CAP_VBB_MPU | CAP_VBB_MPU | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| D6 | CAP_VDDS1P8V_IOLDO | CAP_VDDS1P8V_IOLDO | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AD3 | CAP_VDD_RTC | CAP_VDD_RTC | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| E13 | CAP_VDD_SRAM_CORE | CAP_VDD_SRAM_CORE | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| E14 | CAP_VDD_SRAM_MPU | CAP_VDD_SRAM_MPU | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| H20 | clkreq | clkreq | 0x0 | O | OFF | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio0_24 | 0x7 | IO | ||||||||||
| N1 | ddr_a0 | ddr_a0 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| L1 | ddr_a1 | ddr_a1 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| L2 | ddr_a2 | ddr_a2 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| P2 | ddr_a3 | ddr_a3 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| P1 | ddr_a4 | ddr_a4 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| R5 | ddr_a5 | ddr_a5 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| R4 | ddr_a6 | ddr_a6 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| R3 | ddr_a7 | ddr_a7 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| R2 | ddr_a8 | ddr_a8 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| R1 | ddr_a9 | ddr_a9 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| M6 | ddr_a10 | ddr_a10 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| T5 | ddr_a11 | ddr_a11 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| T4 | ddr_a12 | ddr_a12 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| N5 | ddr_a13 | ddr_a13 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| T3 | ddr_a14 | ddr_a14 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| T2 | ddr_a15 | ddr_a15 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| K1 | ddr_ba0 | ddr_ba0 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| K2 | ddr_ba1 | ddr_ba1 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| K3 | ddr_ba2 | ddr_ba2 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| N3 | ddr_casn | ddr_casn | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| M2 | ddr_ck | ddr_ck | 0x0 | O | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| M3 | ddr_cke0 | ddr_cke0 | 0x0 | O | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| N6 | ddr_cke1 | ddr_cke1 | 0x0 | O | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| M5 | ddr_csn0 | ddr_csn0 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| M4 | ddr_csn1 | ddr_csn1 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| E3 | ddr_d0 | ddr_d0 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| E2 | ddr_d1 | ddr_d1 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| E1 | ddr_d2 | ddr_d2 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| F3 | ddr_d3 | ddr_d3 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| G4 | ddr_d4 | ddr_d4 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| G3 | ddr_d5 | ddr_d5 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| G2 | ddr_d6 | ddr_d6 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| G1 | ddr_d7 | ddr_d7 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| H1 | ddr_d8 | ddr_d8 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| J6 | ddr_d9 | ddr_d9 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| J5 | ddr_d10 | ddr_d10 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| J4 | ddr_d11 | ddr_d11 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| J3 | ddr_d12 | ddr_d12 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| K6 | ddr_d13 | ddr_d13 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| K5 | ddr_d14 | ddr_d14 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| K4 | ddr_d15 | ddr_d15 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| V5 | ddr_d16 | ddr_d16 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| V4 | ddr_d17 | ddr_d17 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| V3 | ddr_d18 | ddr_d18 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| V2 | ddr_d19 | ddr_d19 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| V1 | ddr_d20 | ddr_d20 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| W4 | ddr_d21 | ddr_d21 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| W5 | ddr_d22 | ddr_d22 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| W6 | ddr_d23 | ddr_d23 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| Y2 | ddr_d24 | ddr_d24 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| Y3 | ddr_d25 | ddr_d25 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| Y4 | ddr_d26 | ddr_d26 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| AA3 | ddr_d27 | ddr_d27 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| AB2 | ddr_d28 | ddr_d28 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| AB1 | ddr_d29 | ddr_d29 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| AC1 | ddr_d30 | ddr_d30 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| AC2 | ddr_d31 | ddr_d31 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| F4 | ddr_dqm0 | ddr_dqm0 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| H2 | ddr_dqm1 | ddr_dqm1 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| V6 | ddr_dqm2 | ddr_dqm2 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| Y1 | ddr_dqm3 | ddr_dqm3 | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| F2 | ddr_dqs0 | ddr_dqs0 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| J2 | ddr_dqs1 | ddr_dqs1 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| W1 | ddr_dqs2 | ddr_dqs2 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| AA1 | ddr_dqs3 | ddr_dqs3 | 0x0 | IO | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| F1 | ddr_dqsn0 | ddr_dqsn0 | 0x0 | IO | H | Mode0 | VDDS_DDR | Yes | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| J1 | ddr_dqsn1 | ddr_dqsn1 | 0x0 | IO | H | Mode0 | VDDS_DDR | Yes | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| W2 | ddr_dqsn2 | ddr_dqsn2 | 0x0 | IO | H | Mode0 | VDDS_DDR | Yes | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| AA2 | ddr_dqsn3 | ddr_dqsn3 | 0x0 | IO | H | Mode0 | VDDS_DDR | Yes | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| M1 | ddr_nck | ddr_nck | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| U1 | ddr_odt0 | ddr_odt0 | 0x0 | O | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| U2 | ddr_odt1 | ddr_odt1 | 0x0 | O | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| N2 | ddr_rasn | ddr_rasn | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| T1 | ddr_resetn | ddr_resetn | 0x0 | O | L | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS | |
| T6 | ddr_vref | ddr_vref | 0x0 | AP (24) | NA | NA | Mode0 | VDDS_DDR | NA | NA | NA | Analog |
| AC3 | ddr_vtp | ddr_vtp | 0x0 | I (25) | NA | NA | Mode0 | VDDS_DDR | NA | NA | NA | Analog |
| N4 | ddr_wen | ddr_wen | 0x0 | O | H | Mode0 | VDDS_DDR | YES | 8 (4) | PU/PD | LVCMOS/HSTL/HSUL_12 | |
| A24 | dss_ac_bias_en | gpmc_a11 | 0x1 | O | OFF | OFF (5) | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a4 | 0x2 | O | ||||||||||
| pr1_edio_data_in5 | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_out5 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo9 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi9 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_25 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B22 | dss_data0 (6) | gpmc_a0 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii_mt0_clk | 0x2 | I | ||||||||||
| ehrpwm2A | 0x3 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo0 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi0 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_6 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A21 | dss_data1 (6) | gpmc_a1 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii0_txen | 0x2 | O | ||||||||||
| ehrpwm2B | 0x3 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo1 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi1 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_7 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B21 | dss_data2 (6) | gpmc_a2 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii0_txd3 | 0x2 | O | ||||||||||
| ehrpwm2_tripzone_input | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo2 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi2 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_8 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C21 | dss_data3 (6) | gpmc_a3 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii0_txd2 | 0x2 | O | ||||||||||
| ehrpwm0_synco | 0x3 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo3 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi3 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_9 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A20 | dss_data4 (6) | gpmc_a4 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii0_txd1 | 0x2 | O | ||||||||||
| eQEP2A_in | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo4 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi4 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_10 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B20 | dss_data5 (6) | gpmc_a5 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii0_txd0 | 0x2 | O | ||||||||||
| eQEP2B_in | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo5 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi5 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_11 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C20 | dss_data6 (6) | gpmc_a6 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_edio_data_in6 | 0x2 | I | ||||||||||
| eQEP2_index | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr1_edio_data_out6 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo6 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi6 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_12 | 0x7 | IO | ||||||||||
| E19 | dss_data7 (6) | gpmc_a7 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_edio_data_in7 | 0x2 | I | ||||||||||
| eQEP2_strobe | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr1_edio_data_out7 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo7 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi7 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_13 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A19 | dss_data8 (6) | gpmc_a12 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm1_tripzone_input | 0x2 | I | ||||||||||
| mcasp0_aclkx | 0x3 | IO | ||||||||||
| uart5_txd | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii0_rxd3 | 0x5 | I | ||||||||||
| uart2_ctsn | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_14 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B19 | dss_data9 (6) | gpmc_a13 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm0_synco | 0x2 | O | ||||||||||
| mcasp0_fsx | 0x3 | IO | ||||||||||
| uart5_rxd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mii0_rxd2 | 0x5 | I | ||||||||||
| uart2_rtsn | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio2_15 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A18 | dss_data10 (6) | gpmc_a14 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm1A | 0x2 | O | ||||||||||
| mcasp0_axr0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr1_mii0_rxd1 | 0x5 | I | ||||||||||
| uart3_ctsn | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_16 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B18 | dss_data11 (6) | gpmc_a15 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm1B | 0x2 | O | ||||||||||
| mcasp0_ahclkr | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr2 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_mii0_rxd0 | 0x5 | I | ||||||||||
| uart3_rtsn | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio2_17 | 0x7 | IO | ||||||||||
| spi3_cs1 | 0x8 | IO | ||||||||||
| C19 | dss_data12 (6) | gpmc_a16 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP1A_in | 0x2 | I | ||||||||||
| mcasp0_aclkr | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr2 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_mii0_rxlink | 0x5 | I | ||||||||||
| uart4_ctsn | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_8 | 0x7 | IO | ||||||||||
| spi3_sclk | 0x8 | IO | ||||||||||
| D19 | dss_data13 (6) | gpmc_a17 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP1B_in | 0x2 | I | ||||||||||
| mcasp0_fsr | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr3 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_mii0_rxer | 0x5 | I | ||||||||||
| uart4_rtsn | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio0_9 | 0x7 | IO | ||||||||||
| spi3_d0 | 0x8 | IO | ||||||||||
| C17 | dss_data14 (6) | gpmc_a18 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP1_index | 0x2 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr1 | 0x3 | IO | ||||||||||
| uart5_rxd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mii_mr0_clk | 0x5 | I | ||||||||||
| uart5_ctsn | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_10 | 0x7 | IO | ||||||||||
| spi3_d1 | 0x8 | IO | ||||||||||
| D17 | dss_data15 (6) | gpmc_a19 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP1_strobe | 0x2 | IO | ||||||||||
| mcasp0_ahclkx | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr3 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_mii0_rxdv | 0x5 | I | ||||||||||
| uart5_rtsn | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio0_11 | 0x7 | IO | ||||||||||
| spi3_cs0 | 0x8 | IO | ||||||||||
| A23 | dss_hsync (7) | gpmc_a9 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a2 | 0x2 | O | ||||||||||
| pr1_edio_data_in3 | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_out3 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo7 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi7 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_23 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A22 | dss_pclk | gpmc_a10 | 0x1 | O | OFF | L | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a3 | 0x2 | O | ||||||||||
| pr1_edio_data_in4 | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_out4 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo8 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi8 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_24 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B23 | dss_vsync (8) | gpmc_a8 | 0x1 | O | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV6 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a1 | 0x2 | O | ||||||||||
| pr1_edio_data_in2 | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_out2 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo6 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi6 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_22 | 0x7 | IO | ||||||||||
| G24 | eCAP0_in_PWM0_out | eCAP0_in_PWM0_out | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart3_txd | 0x1 | IO | ||||||||||
| spi1_cs1 | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr1_ecap0_ecap_capin_apwm_o | 0x3 | IO | ||||||||||
| spi1_sclk | 0x4 | IO | ||||||||||
| mmc0_sdwp | 0x5 | I | ||||||||||
| xdma_event_intr2 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_7 | 0x7 | IO | ||||||||||
| ehrpwm2B | 0x8 | O | ||||||||||
| timer1 | 0x9 | IO | ||||||||||
| N23 | EMU0 | EMU0 | 0x0 | IO | H | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio3_7 | 0x7 | IO | ||||||||||
| T24 | EMU1 | EMU1 | 0x0 | IO | H | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio3_8 | 0x7 | IO | ||||||||||
| G25 | EXTINTn | nNMI | 0x0 | I | OFF | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | NA | PU/PD | LVCMOS |
| D25 | gpio5_8 | pr1_mii0_col | 0x5 | I | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio5_8 | 0x7 | IO | ||||||||||
| F24 | gpio5_9 | pr1_mii1_col | 0x5 | I | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio5_9 | 0x7 | IO | ||||||||||
| G20 | gpio5_10 | I2C1_SCL | 0x1 | IOD | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii0_crs | 0x5 | I | ||||||||||
| gpio5_10 | 0x7 | IO | ||||||||||
| F23 | gpio5_11 | pr1_mii1_crs | 0x5 | I | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio5_11 | 0x7 | IO | ||||||||||
| E25 | gpio5_12 | I2C1_SDA | 0x1 | IOD | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr1_mii0_rxlink | 0x5 | I | ||||||||||
| gpio5_12 | 0x7 | IO | ||||||||||
| E24 | gpio5_13 | pr1_mii1_rxlink | 0x5 | I | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio5_13 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C3 | gpmc_a0 | gpmc_a0 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a16 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_txen | 0x5 | O | ||||||||||
| ehrpwm1_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_16 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C5 | gpmc_a1 | gpmc_a1 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_dat0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_a17 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_rxdv | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm0_synco | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio1_17 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C6 | gpmc_a2 | gpmc_a2 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_dat1 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_a18 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_txd3 | 0x5 | O | ||||||||||
| ehrpwm1A | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio1_18 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A4 | gpmc_a3 | gpmc_a3 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_dat2 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_a19 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_txd2 | 0x5 | O | ||||||||||
| ehrpwm1B | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio1_19 | 0x7 | IO | ||||||||||
| D7 | gpmc_a4 | gpmc_a4 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a20 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_txd1 | 0x5 | O | ||||||||||
| eQEP1A_in | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_20 | 0x7 | IO | ||||||||||
| E7 | gpmc_a5 | gpmc_a5 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a21 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_txd0 | 0x5 | O | ||||||||||
| eQEP1B_in | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_21 | 0x7 | IO | ||||||||||
| E8 | gpmc_a6 | gpmc_a6 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_dat4 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_a22 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii_mt1_clk | 0x5 | I | ||||||||||
| eQEP1_index | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio1_22 | 0x7 | IO | ||||||||||
| F6 | gpmc_a7 | gpmc_a7 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_dat5 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_a23 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii_mr1_clk | 0x5 | I | ||||||||||
| eQEP1_strobe | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio1_23 | 0x7 | IO | ||||||||||
| F7 | gpmc_a8 | gpmc_a8 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_dat6 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_a24 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_rxd3 | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_aclkx | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio1_24 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B4 | gpmc_a9 | gpmc_a9 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_dat7 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_a25 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_rxd2 | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_fsx | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio1_25 | 0x7 | IO | ||||||||||
| G8 | gpmc_a10 | gpmc_a10 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a26 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_rxd1 | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_axr0 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio1_26 | 0x7 | IO | ||||||||||
| D8 | gpmc_a11 | gpmc_a11 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a27 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_rxd0 | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_axr1 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio1_27 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B5 | gpmc_ad0 | gpmc_ad0 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat0 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_0 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A5 | gpmc_ad1 | gpmc_ad1 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat1 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_1 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B6 | gpmc_ad2 | gpmc_ad2 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat2 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_2 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A6 | gpmc_ad3 | gpmc_ad3 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat3 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_3 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B7 | gpmc_ad4 | gpmc_ad4 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat4 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_4 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A7 | gpmc_ad5 | gpmc_ad5 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat5 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_5 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C8 | gpmc_ad6 | gpmc_ad6 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat6 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_6 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B8 | gpmc_ad7 | gpmc_ad7 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat7 | 0x1 | IO | ||||||||||
| gpio1_7 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B10 | gpmc_ad8 | gpmc_ad8 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat0 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat4 | 0x3 | IO | ||||||||||
| ehrpwm2A | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii_mt0_clk | 0x5 | I | ||||||||||
| spi3_sclk | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_22 | 0x7 | IO | ||||||||||
| spi3_cs1 | 0x8 | IO | ||||||||||
| gpio5_26 | 0x9 | IO | ||||||||||
| A10 | gpmc_ad9 | gpmc_ad9 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat1 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat5 | 0x3 | IO | ||||||||||
| ehrpwm2B | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii0_col | 0x5 | I | ||||||||||
| spi3_d0 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_23 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio5_25 | 0x9 | IO | ||||||||||
| F11 | gpmc_ad10 | gpmc_ad10 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat2 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat6 | 0x3 | IO | ||||||||||
| ehrpwm2_tripzone_input | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mii0_txen | 0x5 | O | ||||||||||
| spi3_d1 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_26 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio5_24 | 0x9 | IO | ||||||||||
| D11 | gpmc_ad11 | gpmc_ad11 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat3 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat7 | 0x3 | IO | ||||||||||
| ehrpwm0_synco | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii0_txd3 | 0x5 | O | ||||||||||
| spi3_cs0 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_27 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio5_23 | 0x9 | IO | ||||||||||
| E11 | gpmc_ad12 | gpmc_ad12 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat4 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| eQEP2A_in | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mii0_txd2 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi10 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_12 | 0x7 | IO | ||||||||||
| mcasp0_aclkx | 0x8 | IO | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo10 | 0x9 | O | ||||||||||
| C11 | gpmc_ad13 | gpmc_ad13 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat5 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat1 | 0x3 | IO | ||||||||||
| eQEP2B_in | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mii0_txd1 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi11 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_13 | 0x7 | IO | ||||||||||
| mcasp0_fsx | 0x8 | IO | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo11 | 0x9 | O | ||||||||||
| B11 | gpmc_ad14 | gpmc_ad14 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat6 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat2 | 0x3 | IO | ||||||||||
| eQEP2_index | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_mii0_txd0 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi16 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_14 | 0x7 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr0 | 0x8 | IO | ||||||||||
| A11 | gpmc_ad15 | gpmc_ad15 | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_dat7 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat3 | 0x3 | IO | ||||||||||
| eQEP2_strobe | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_ecap0_ecap_capin_apwm_o | 0x5 | IO | ||||||||||
| gpio1_15 | 0x7 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr1 | 0x8 | IO | ||||||||||
| spi3_cs1 | 0x9 | IO | ||||||||||
| A9 | gpmc_advn_ale | gpmc_advn_ale | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi0_cs3 | 0x1 | IO | ||||||||||
| timer4 | 0x2 | IO | ||||||||||
| qspi_d0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpio2_2 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C10 | gpmc_be0n_cle | gpmc_be0n_cle | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi1_cs3 | 0x1 | IO | ||||||||||
| timer5 | 0x2 | IO | ||||||||||
| qspi_d3 | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_mii1_rxlink | 0x4 | I | ||||||||||
| gpmc_a5 | 0x5 | O | ||||||||||
| spi3_cs1 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_5 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A3 | gpmc_be1n | gpmc_be1n | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_csn6 | 0x2 | O | ||||||||||
| mmc2_dat3 | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpmc_dir | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_mii1_col | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_aclkr | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio1_28 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A12 | gpmc_clk | gpmc_clk | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_wait1 | 0x2 | I | ||||||||||
| mmc2_clk | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr1_mii1_crs | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mdio_mdclk | 0x5 | O | ||||||||||
| mcasp0_fsr | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_1 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_4 | 0x9 | IO | ||||||||||
| A8 | gpmc_csn0 | gpmc_csn0 | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| qspi_csn | 0x3 | O | ||||||||||
| gpio1_29 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B9 | gpmc_csn1 | gpmc_csn1 | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_clk | 0x1 | IO | ||||||||||
| mmc1_clk | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr1_edio_data_in6 | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_out6 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo8 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi8 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_30 | 0x7 | IO | ||||||||||
| F10 | gpmc_csn2 | gpmc_csn2 | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_be1n | 0x1 | O | ||||||||||
| mmc1_cmd | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr1_edio_data_in7 | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_out7 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpo9 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi9 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_31 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B12 | gpmc_csn3 | gpmc_csn3 | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV9 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_wait0 | 0x1 | I | ||||||||||
| qspi_clk | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc2_cmd | 0x3 | IO | ||||||||||
| pr1_mii0_crs | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mdio_data | 0x5 | IO | ||||||||||
| EMU4 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_0 | 0x7 | IO | ||||||||||
| E10 | gpmc_oen_ren | gpmc_oen_ren | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi0_cs2 | 0x1 | IO | ||||||||||
| timer7 | 0x2 | IO | ||||||||||
| qspi_d1 | 0x3 | I | ||||||||||
| gpio2_3 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A2 | gpmc_wait0 | gpmc_wait0 | 0x0 | I | H | H | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_csn4 | 0x2 | O | ||||||||||
| mmc1_sdcd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mii1_crs | 0x5 | I | ||||||||||
| uart4_rxd | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_30 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio5_30 | 0x9 | IO | ||||||||||
| D10 | gpmc_wen | gpmc_wen | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV10 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi1_cs2 | 0x1 | IO | ||||||||||
| timer6 | 0x2 | IO | ||||||||||
| qspi_d2 | 0x3 | I | ||||||||||
| gpio2_4 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B3 | gpmc_wpn | gpmc_wpn | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV11 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_csn5 | 0x2 | O | ||||||||||
| mmc2_sdcd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr1_mii1_rxer | 0x5 | I | ||||||||||
| uart4_txd | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio0_31 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio5_31 | 0x9 | IO | ||||||||||
| Y22 | I2C0_SCL | I2C0_SCL | 0x0 | IOD | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| timer7 | 0x1 | IO | ||||||||||
| uart2_rtsn | 0x2 | O | ||||||||||
| eCAP1_in_PWM1_out | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpio3_6 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AB24 | I2C0_SDA | I2C0_SDA | 0x0 | IOD | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| timer4 | 0x1 | IO | ||||||||||
| uart2_ctsn | 0x2 | IO | ||||||||||
| eCAP2_in_PWM2_out | 0x3 | IO | ||||||||||
| gpio3_5 | 0x7 | IO | ||||||||||
| L23 | mcasp0_aclkr | mcasp0_aclkr | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP0A_in | 0x1 | I | ||||||||||
| mcasp0_axr2 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mcasp1_aclkx | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc0_sdwp | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo4 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi4 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_18 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_18 | 0x9 | IO | ||||||||||
| N24 | mcasp0_aclkx | mcasp0_aclkx | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm0A | 0x1 | O | ||||||||||
| spi0_cs3 | 0x2 | IO | ||||||||||
| spi1_sclk | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc0_sdcd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo0 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi0 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_14 | 0x7 | IO | ||||||||||
| M24 | mcasp0_ahclkr | mcasp0_ahclkr | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm0_synci | 0x1 | I | ||||||||||
| mcasp0_axr2 | 0x2 | IO | ||||||||||
| spi1_cs0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| eCAP2_in_PWM2_out | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo3 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi3 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_17 | 0x7 | IO | ||||||||||
| L24 | mcasp0_ahclkx | mcasp0_ahclkx | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP0_strobe | 0x1 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr3 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mcasp1_axr1 | 0x3 | IO | ||||||||||
| EMU4 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo7 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi7 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_21 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_3 | 0x9 | IO | ||||||||||
| K23 | mcasp0_fsr | mcasp0_fsr | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP0B_in | 0x1 | I | ||||||||||
| mcasp0_axr3 | 0x2 | IO | ||||||||||
| mcasp1_fsx | 0x3 | IO | ||||||||||
| EMU2 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo5 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi5 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_19 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_19 | 0x9 | IO | ||||||||||
| N22 | mcasp0_fsx | mcasp0_fsx | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm0B | 0x1 | O | ||||||||||
| spi1_cs2 | 0x2 | IO | ||||||||||
| spi1_d0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc1_sdcd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo1 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi1 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_15 | 0x7 | IO | ||||||||||
| H23 | mcasp0_axr0 | mcasp0_axr0 | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm0_tripzone_input | 0x1 | I | ||||||||||
| spi1_cs3 | 0x2 | IO | ||||||||||
| spi1_d1 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc2_sdcd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo2 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi2 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_16 | 0x7 | IO | ||||||||||
| M25 | mcasp0_axr1 | mcasp0_axr1 | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| eQEP0_index | 0x1 | IO | ||||||||||
| mcasp1_axr0 | 0x3 | IO | ||||||||||
| EMU3 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo6 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi6 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_20 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_2 | 0x9 | IO | ||||||||||
| B17 | mdio_clk | mdio_clk | 0x0 | O | H | H | Mode7 | VDDSHV7 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| timer5 | 0x1 | IO | ||||||||||
| uart5_txd | 0x2 | O | ||||||||||
| uart3_rtsn | 0x3 | O | ||||||||||
| mmc0_sdwp | 0x4 | I | ||||||||||
| mmc1_clk | 0x5 | IO | ||||||||||
| mmc2_clk | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_1 | 0x7 | IO | ||||||||||
| pr1_mdio_mdclk | 0x8 | O | ||||||||||
| A17 | mdio_data | mdio_data | 0x0 | IO | H | H | Mode7 | VDDSHV7 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| timer6 | 0x1 | IO | ||||||||||
| uart5_rxd | 0x2 | I | ||||||||||
| uart3_ctsn | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc0_sdcd | 0x4 | I | ||||||||||
| mmc1_cmd | 0x5 | IO | ||||||||||
| mmc2_cmd | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_0 | 0x7 | IO | ||||||||||
| pr1_mdio_data | 0x8 | IO | ||||||||||
| D16 | mii1_col | gmii1_col | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi1_sclk | 0x2 | IO | ||||||||||
| uart5_rxd | 0x3 | I | ||||||||||
| mcasp1_axr2 | 0x4 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat3 | 0x5 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr2 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio3_0 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_0 | 0x9 | IO | ||||||||||
| B14 | mii1_crs | gmii1_crs | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rmii1_crs_dv | 0x1 | I | ||||||||||
| spi1_d0 | 0x2 | IO | ||||||||||
| I2C1_SDA | 0x3 | IOD | ||||||||||
| mcasp1_aclkx | 0x4 | IO | ||||||||||
| uart5_ctsn | 0x5 | I | ||||||||||
| uart2_rxd | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio3_1 | 0x7 | IO | ||||||||||
| D13 | mii1_rx_clk | gmii1_rxclk | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_txd | 0x1 | IO | ||||||||||
| rgmii1_rclk | 0x2 | I | ||||||||||
| mmc0_dat6 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc1_dat1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| uart1_dsrn | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_fsx | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio3_10 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_9 | 0x9 | IO | ||||||||||
| A15 | mii1_rx_dv | gmii1_rxdv | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rgmii1_rctl | 0x2 | I | ||||||||||
| uart5_txd | 0x3 | O | ||||||||||
| mcasp1_aclkx | 0x4 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat0 | 0x5 | IO | ||||||||||
| mcasp0_aclkr | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio3_4 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_1 | 0x9 | IO | ||||||||||
| B13 | mii1_rx_er | gmii1_rxer | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rmii1_rxer | 0x1 | I | ||||||||||
| spi1_d1 | 0x2 | IO | ||||||||||
| I2C1_SCL | 0x3 | IOD | ||||||||||
| mcasp1_fsx | 0x4 | IO | ||||||||||
| uart5_rtsn | 0x5 | O | ||||||||||
| uart2_txd | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio3_2 | 0x7 | IO | ||||||||||
| D14 | mii1_tx_clk | gmii1_txclk | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_rxd | 0x1 | IO | ||||||||||
| rgmii1_tclk | 0x2 | O | ||||||||||
| mmc0_dat7 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc1_dat0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| uart1_dcdn | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_aclkx | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio3_9 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_8 | 0x9 | IO | ||||||||||
| A13 | mii1_tx_en | gmii1_txen | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rmii1_txen | 0x1 | O | ||||||||||
| rgmii1_tctl | 0x2 | O | ||||||||||
| timer4 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp1_axr0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| eQEP0_index | 0x5 | IO | ||||||||||
| mmc2_cmd | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio3_3 | 0x7 | IO | ||||||||||
| F17 | mii1_rxd0 | gmii1_rxd0 | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rmii1_rxd0 | 0x1 | I | ||||||||||
| rgmii1_rd0 | 0x2 | I | ||||||||||
| mcasp1_ahclkx | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp1_ahclkr | 0x4 | IO | ||||||||||
| mcasp1_aclkr | 0x5 | IO | ||||||||||
| mcasp0_axr3 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_21 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B16 | mii1_rxd1 | gmii1_rxd1 | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rmii1_rxd1 | 0x1 | I | ||||||||||
| rgmii1_rd1 | 0x2 | I | ||||||||||
| mcasp1_axr3 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp1_fsr | 0x4 | IO | ||||||||||
| eQEP0_strobe | 0x5 | IO | ||||||||||
| mmc2_clk | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_20 | 0x7 | IO | ||||||||||
| E16 | mii1_rxd2 | gmii1_rxd2 | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart3_txd | 0x1 | IO | ||||||||||
| rgmii1_rd2 | 0x2 | I | ||||||||||
| mmc0_dat4 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc1_dat3 | 0x4 | IO | ||||||||||
| uart1_rin | 0x5 | I | ||||||||||
| mcasp0_axr1 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_19 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_11 | 0x9 | IO | ||||||||||
| C14 | mii1_rxd3 | gmii1_rxd3 | 0x0 | I | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart3_rxd | 0x1 | IO | ||||||||||
| rgmii1_rd3 | 0x2 | I | ||||||||||
| mmc0_dat5 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mmc1_dat2 | 0x4 | IO | ||||||||||
| uart1_dtrn | 0x5 | O | ||||||||||
| mcasp0_axr0 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio2_18 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_10 | 0x9 | IO | ||||||||||
| B15 | mii1_txd0 | gmii1_txd0 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rmii1_txd0 | 0x1 | O | ||||||||||
| rgmii1_td0 | 0x2 | O | ||||||||||
| mcasp1_axr2 | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp1_aclkr | 0x4 | IO | ||||||||||
| eQEP0B_in | 0x5 | I | ||||||||||
| mmc1_clk | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_28 | 0x7 | IO | ||||||||||
| A14 | mii1_txd1 | gmii1_txd1 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| rmii1_txd1 | 0x1 | O | ||||||||||
| rgmii1_td1 | 0x2 | O | ||||||||||
| mcasp1_fsr | 0x3 | IO | ||||||||||
| mcasp1_axr1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| eQEP0A_in | 0x5 | I | ||||||||||
| mmc1_cmd | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_21 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C13 | mii1_txd2 | gmii1_txd2 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| dcan0_rx | 0x1 | I | ||||||||||
| rgmii1_td2 | 0x2 | O | ||||||||||
| uart4_txd | 0x3 | O | ||||||||||
| mcasp1_axr0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat2 | 0x5 | IO | ||||||||||
| mcasp0_ahclkx | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_17 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio3_12 | 0x9 | IO | ||||||||||
| C16 | mii1_txd3 | gmii1_txd3 | 0x0 | O | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| dcan0_tx | 0x1 | O | ||||||||||
| rgmii1_td3 | 0x2 | O | ||||||||||
| uart4_rxd | 0x3 | I | ||||||||||
| mcasp1_fsx | 0x4 | IO | ||||||||||
| mmc2_dat1 | 0x5 | IO | ||||||||||
| mcasp0_fsr | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_16 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio3_11 | 0x9 | IO | ||||||||||
| D1 | mmc0_clk | mmc0_clk | 0x0 | IO | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV1 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a24 | 0x1 | O | ||||||||||
| uart3_ctsn | 0x2 | IO | ||||||||||
| uart2_rxd | 0x3 | IO | ||||||||||
| dcan1_tx | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo12 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi12 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_30 | 0x7 | IO | ||||||||||
| D2 | mmc0_cmd | mmc0_cmd | 0x0 | IO | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV1 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a25 | 0x1 | O | ||||||||||
| uart3_rtsn | 0x2 | O | ||||||||||
| uart2_txd | 0x3 | IO | ||||||||||
| dcan1_rx | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo13 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi13 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_31 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C1 | mmc0_dat0 | mmc0_dat0 | 0x0 | IO | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV1 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a23 | 0x1 | O | ||||||||||
| uart5_rtsn | 0x2 | O | ||||||||||
| uart3_txd | 0x3 | IO | ||||||||||
| uart1_rin | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo11 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi11 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_29 | 0x7 | IO | ||||||||||
| C2 | mmc0_dat1 | mmc0_dat1 | 0x0 | IO | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV1 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a22 | 0x1 | O | ||||||||||
| uart5_ctsn | 0x2 | I | ||||||||||
| uart3_rxd | 0x3 | IO | ||||||||||
| uart1_dtrn | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo10 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi10 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_28 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B2 | mmc0_dat2 | mmc0_dat2 | 0x0 | IO | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV1 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a21 | 0x1 | O | ||||||||||
| uart4_rtsn | 0x2 | O | ||||||||||
| timer6 | 0x3 | IO | ||||||||||
| uart1_dsrn | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo9 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi9 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_27 | 0x7 | IO | ||||||||||
| B1 | mmc0_dat3 | mmc0_dat3 | 0x0 | IO | OFF | OFF | Mode7 | VDDSHV1 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpmc_a20 | 0x1 | O | ||||||||||
| uart4_ctsn | 0x2 | I | ||||||||||
| timer5 | 0x3 | IO | ||||||||||
| uart1_dcdn | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_pru0_gpo8 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi8 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio2_26 | 0x7 | IO | ||||||||||
| Y25 | nTRST | nTRST | 0x0 | I | L | L | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | NA | PU/PD | LVCMOS |
| Y23 | PWRONRSTn | porz | 0x0 | I | Z | Z | Mode0 | VDDSHV3 (18) | Yes | NA | NA | LVCMOS |
| AA10, AA7, AA9, AB10, AB6, AB7, AB9, AC10, AC12, AC5, AC6, AC7, AC9, AD1, AD10, AD11, AD2, AD7, AE11, AE12, AE9, H19, H21, W10, Y10, Y6, Y7 | Reserved | Reserved (9) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| A16 | rmii1_ref_clk | rmii1_refclk | 0x0 | IO | L | L | Mode7 | VDDSHV8 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| xdma_event_intr2 | 0x1 | I | ||||||||||
| spi1_cs0 | 0x2 | IO | ||||||||||
| uart5_txd | 0x3 | O | ||||||||||
| mcasp1_axr3 | 0x4 | IO | ||||||||||
| mmc0_pow | 0x5 | O | ||||||||||
| mcasp1_ahclkx | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_29 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AE2 | RTC_KALDO_ENn | RTC_KALDO_ENn | 0x0 | I | Z | Z | Mode0 | VDDS_RTC | NA | NA | NA | Analog |
| AD6 | RTC_PMIC_EN | RTC_PMIC_EN | 0x0 | O | H | 1 | Mode0 | VDDS_RTC | NA | 6 | NA | LVCMOS |
| AE6 | RTC_PWRONRSTn | RTC_PORz | 0x0 | I | Z | Z | Mode0 | VDDS_RTC | Yes | NA | NA | LVCMOS |
| AE3 | RTC_WAKEUP | RTC_WAKEUP | 0x0 | I | L | Z | Mode0 | VDDS_RTC | Yes | NA | NA | LVCMOS |
| AE5 | RTC_XTALIN | OSC1_IN | 0x0 | I | H | H | Mode0 | VDDS_RTC | Yes | NA | PU (2) | LVCMOS |
| AE4 | RTC_XTALOUT | OSC1_OUT | 0x0 | O | Z | Z (29) | Mode0 | VDDS_RTC | NA | NA (19) | NA | LVCMOS |
| P23 | spi0_sclk | spi0_sclk | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_rxd | 0x1 | IO | ||||||||||
| I2C2_SDA | 0x2 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm0A | 0x3 | O | ||||||||||
| pr1_uart0_cts_n | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_uart0_cts_n | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU2 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_2 | 0x7 | IO | ||||||||||
| N20 | spi2_sclk | spi2_sclk | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| I2C1_SCL | 0x1 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm4_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_24 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_22 | 0x9 | IO | ||||||||||
| P25 | spi4_sclk | spi4_sclk | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm0_synci | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio5_4 | 0x7 | IO | ||||||||||
| T20 | spi0_cs0 | spi0_cs0 | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_sdwp | 0x1 | I | ||||||||||
| I2C1_SCL | 0x2 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm0_synci | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_uart0_txd | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_uart0_txd | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_edio_data_out1 | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio0_5 | 0x7 | IO | ||||||||||
| ehrpwm1B | 0x8 | O | ||||||||||
| R25 | spi0_cs1 | spi0_cs1 | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart3_rxd | 0x1 | IO | ||||||||||
| eCAP1_in_PWM1_out | 0x2 | IO | ||||||||||
| mmc0_pow | 0x3 | O | ||||||||||
| xdma_event_intr2 | 0x4 | I | ||||||||||
| mmc0_sdcd | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU4 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_6 | 0x7 | IO | ||||||||||
| ehrpwm2A | 0x8 | O | ||||||||||
| timer0 | 0x9 | IO | ||||||||||
| T22 | spi0_d0 | spi0_d0 | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart2_txd | 0x1 | IO | ||||||||||
| I2C2_SCL | 0x2 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm0B | 0x3 | O | ||||||||||
| pr1_uart0_rts_n | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_uart0_rts_n | 0x5 | O | ||||||||||
| EMU3 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_3 | 0x7 | IO | ||||||||||
| T21 | spi0_d1 | spi0_d1 | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_sdwp | 0x1 | I | ||||||||||
| I2C1_SDA | 0x2 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm0_tripzone_input | 0x3 | I | ||||||||||
| pr1_uart0_rxd | 0x4 | I | ||||||||||
| pr0_uart0_rxd | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_edio_data_out0 | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio0_4 | 0x7 | IO | ||||||||||
| ehrpwm1A | 0x8 | O | ||||||||||
| T23 | spi2_cs0 | spi2_cs0 | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| I2C1_SDA | 0x1 | IOD | ||||||||||
| ehrpwm2_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_25 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_23 | 0x9 | IO | ||||||||||
| P22 | spi2_d0 | spi2_d0 | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm5_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_22 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_20 | 0x9 | IO | ||||||||||
| P20 | spi2_d1 | spi2_d1 | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm1_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio3_23 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_21 | 0x9 | IO | ||||||||||
| N25 | spi4_cs0 | spi4_cs0 | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm3_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio5_7 | 0x7 | IO | ||||||||||
| R24 | spi4_d0 | spi4_d0 | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm3_synci | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio5_5 | 0x7 | IO | ||||||||||
| P24 | spi4_d1 | spi4_d1 | 0x0 | IO | OFF | L | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ehrpwm0_tripzone_input | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio5_6 | 0x7 | IO | ||||||||||
| AA25 | TCK | TCK | 0x0 | I | H | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | NA | PU/PD | LVCMOS |
| Y20 | TDI | TDI | 0x0 | I | H | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | NA | PU/PD | LVCMOS |
| AA24 | TDO | TDO | 0x0 | O | H | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| Y24 | TMS | TMS | 0x0 | I | H | H | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| L25 | uart0_ctsn | uart0_ctsn | 0x0 | I | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart4_rxd | 0x1 | I | ||||||||||
| dcan1_tx | 0x2 | O | ||||||||||
| I2C1_SDA | 0x3 | IOD | ||||||||||
| spi1_d0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| timer7 | 0x5 | IO | ||||||||||
| pr1_edc_sync0_out | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio1_8 | 0x7 | IO | ||||||||||
| J25 | uart0_rtsn | uart0_rtsn | 0x0 | O | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| uart4_txd | 0x1 | O | ||||||||||
| dcan1_rx | 0x2 | I | ||||||||||
| I2C1_SCL | 0x3 | IOD | ||||||||||
| spi1_d1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| spi1_cs0 | 0x5 | IO | ||||||||||
| pr1_edc_sync1_out | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio1_9 | 0x7 | IO | ||||||||||
| K25 | uart0_rxd | uart0_rxd | 0x0 | I | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi1_cs0 | 0x1 | IO | ||||||||||
| dcan0_tx | 0x2 | O | ||||||||||
| I2C2_SDA | 0x3 | IOD | ||||||||||
| eCAP2_in_PWM2_out | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo4 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi4 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_10 | 0x7 | IO | ||||||||||
| J24 | uart0_txd | uart0_txd | 0x0 | O | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi1_cs1 | 0x1 | IO | ||||||||||
| dcan0_rx | 0x2 | I | ||||||||||
| I2C2_SCL | 0x3 | IOD | ||||||||||
| eCAP1_in_PWM1_out | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo5 | 0x5 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi5 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio1_11 | 0x7 | IO | ||||||||||
| K22 | uart1_ctsn | uart1_ctsn | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| timer6 | 0x1 | IO | ||||||||||
| dcan0_tx | 0x2 | O | ||||||||||
| I2C2_SDA | 0x3 | IOD | ||||||||||
| spi1_cs0 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_uart0_cts_n | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_edc_latch0_in | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_12 | 0x7 | IO | ||||||||||
| L22 | uart1_rtsn | uart1_rtsn | 0x0 | O | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| timer5 | 0x1 | IO | ||||||||||
| dcan0_rx | 0x2 | I | ||||||||||
| I2C2_SCL | 0x3 | IOD | ||||||||||
| spi1_cs1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_uart0_rts_n | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_edc_latch1_in | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_13 | 0x7 | IO | ||||||||||
| K21 | uart1_rxd | uart1_rxd | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc1_sdwp | 0x1 | I | ||||||||||
| dcan1_tx | 0x2 | O | ||||||||||
| I2C1_SDA | 0x3 | IOD | ||||||||||
| pr1_uart0_rxd | 0x5 | I | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi16 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_14 | 0x7 | IO | ||||||||||
| L21 | uart1_txd | uart1_txd | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| mmc2_sdwp | 0x1 | I | ||||||||||
| dcan1_rx | 0x2 | I | ||||||||||
| I2C1_SCL | 0x3 | IOD | ||||||||||
| pr1_uart0_txd | 0x5 | O | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi16 | 0x6 | I | ||||||||||
| gpio0_15 | 0x7 | IO | ||||||||||
| H22 | uart3_ctsn | uart3_ctsn | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi4_cs1 | 0x2 | IO | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo18 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi18 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm5A | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio5_0 | 0x7 | IO | ||||||||||
| K24 | uart3_rtsn | uart3_rtsn | 0x0 | O | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| hdq_sio | 0x1 | IOD | ||||||||||
| pr0_pru1_gpo19 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru1_gpi19 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm5B | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio5_1 | 0x7 | IO | ||||||||||
| H25 | uart3_rxd | uart3_rxd | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr0_pru0_gpo18 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi18 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm4A | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio5_2 | 0x7 | IO | ||||||||||
| H24 | uart3_txd | uart3_txd | 0x0 | IO | OFF | H | Mode7 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| pr0_pru0_gpo19 | 0x4 | O | ||||||||||
| pr0_pru0_gpi19 | 0x5 | I | ||||||||||
| ehrpwm4B | 0x6 | O | ||||||||||
| gpio5_3 | 0x7 | IO | ||||||||||
| W22 | USB0_CE | USB0_CE | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB0/VDDA1P8V_USB0 | NA | NA | NA | Analog |
| W24 | USB0_DM | USB0_DM | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB0/VDDA1P8V_USB0 | NA (20) | 8 (20) | NA | Analog |
| W25 | USB0_DP | USB0_DP | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB0/VDDA1P8V_USB0 | NA (20) | 8 (20) | NA | Analog |
| G21 | USB0_DRVVBUS | USB0_DRVVBUS | 0x0 | O | L | L | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio0_18 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio5_27 | 0x9 | IO | ||||||||||
| U24 | USB0_ID | USB0_ID | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB0/VDDA1P8V_USB0 | NA | NA | NA | Analog |
| U23 | USB0_VBUS | USB0_VBUS | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB0/VDDA1P8V_USB0 | NA | NA | NA | Analog |
| U22 | USB1_CE | USB1_CE | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB1/VDDA1P8V_USB1 | NA | NA | NA | Analog |
| V25 | USB1_DM | USB1_DM | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB1/VDDA1P8V_USB1 | NA (21) | 8 (21) | NA | Analog |
| V24 | USB1_DP | USB1_DP | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB1/VDDA1P8V_USB1 | NA (21) | 8 (21) | NA | Analog |
| F25 | USB1_DRVVBUS | USB1_DRVVBUS | 0x0 | O | L | L | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| gpio3_13 | 0x7 | IO | ||||||||||
| gpio0_25 | 0x9 | IO | ||||||||||
| U25 | USB1_ID | USB1_ID | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB1/VDDA1P8V_USB1 | NA | NA | NA | Analog |
| T25 | USB1_VBUS | USB1_VBUS | 0x0 | A | Z | Z | Mode0 | VDDA3P3V_USB1/VDDA1P8V_USB1 | NA | NA | NA | Analog |
| W21 | VDDA1P8V_USB0 | VDDA1P8V_USB0 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| U21 | VDDA1P8V_USB1 | VDDA1P8V_USB1 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| W20 | VDDA3P3V_USB0 | VDDA3P3V_USB0 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| U20 | VDDA3P3V_USB1 | VDDA3P3V_USB1 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AB12 | VDDA_ADC0 | VDDA_ADC0 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Y16 | VDDA_ADC1 | VDDA_ADC1 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AD12, AD8, F20, G6, H12, P19, W15, Y19 | VDDS | VDDS (1) | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F8 | VDDS3P3V_IOLDO | VDDS3P3V_IOLDO | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| J7, J8 | VDDSHV1 | VDDSHV1 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| V16, V17, W16 | VDDSHV2 | VDDSHV2 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| J18, K17, K18, N18, N19, P18, W18 | VDDSHV3 | VDDSHV3 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F22 | VDDSHV5 | VDDSHV5 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| G16, G17, H17 | VDDSHV6 | VDDSHV6 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F16 | VDDSHV7 | VDDSHV7 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| G13, G14 | VDDSHV8 | VDDSHV8 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| G11, H11 | VDDSHV9 | VDDSHV9 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| G10, H10 | VDDSHV10 | VDDSHV10 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| H8, H9 | VDDSHV11 | VDDSHV11 | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| E23 | VDDS_CLKOUT | VDDS_CLKOUT | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| K7, K8, M7, M8, N7, N8, R6, R7, R8, T7, T8, V7, V8 | VDDS_DDR | VDDS_DDR | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| C23 | VDDS_OSC | VDDS_OSC | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| N21 | VDDS_PLL_CORE_LCD | VDDS_PLL_CORE_LCD | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| G5 | VDDS_PLL_DDR | VDDS_PLL_DDR | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| E17 | VDDS_PLL_MPU | VDDS_PLL_MPU | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AD5 | VDDS_RTC | VDDS_RTC | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F13 | VDDS_SRAM_CORE_BG | VDDS_SRAM_CORE_BG | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F14 | VDDS_SRAM_MPU_BB | VDDS_SRAM_MPU_BB | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AD9, J10, J11, L12, L14, M12, M14, M9, N16, N17, N9, P16, P17, R11, R14, R9, T11, T14, T18, T19, T9, U15, V15, W12, W13 | VDD_CORE | VDD_CORE (15) | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| H13, H14, H16, J13, J14, J16, K19, K20, L19, L20, M17, M18 | VDD_MPU | VDD_MPU | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| D20 | vdd_mpu_mon | vdd_mpu_mon (30) | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| P21 | VPP | VPP (23) | NA | POWER | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| A1, A25, AA23, AE1, AE10, AE25, AE7, AE8, H15, H18, J12, J15, J17, J9, K11, K12, K14, K15, K9, L11, L15, L17, L18, L8, L9, M10, M11, M13, M15, M16, N10, N11, N12, N13, N14, N15, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P8, P9, R12, R15, R17, R18, T12, T15, T17, U10, U11, U12, U13, U14, U16, U17, U18, U19, U8, U9, V10, V11, V12, V13, V14, V18, V9 | VSS | VSS (16) | NA | GROUND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AC15 | VSSA_ADC | VSSA_ADC | NA | GROUND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| W23 | VSSA_USB | VSSA_USB | NA | GROUND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| B24 | VSS_OSC | VSS_OSC (31) | NA | GROUND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AD4 | VSS_RTC | VSS_RTC (32) | NA | GROUND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| G22 | WARMRSTn | nRESETIN_OUT | 0x0 | IOD (12) | OFF | H (22) | Mode0 | VDDSHV3 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| D24 | xdma_event_intr0 | xdma_event_intr0 | 0x0 | I | OFF | L (10) | Mode7 (13) | VDDSHV5 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| ext_hw_trigger | 0x1 | I | ||||||||||
| timer4 | 0x2 | IO | ||||||||||
| clkout1 | 0x3 | O | ||||||||||
| spi1_cs1 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi16 | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU2 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_19 | 0x7 | IO | ||||||||||
| pr1_mdio_data | 0x8 | IO | ||||||||||
| gpio5_28 | 0x9 | IO | ||||||||||
| C24 | xdma_event_intr1 | xdma_event_intr1 | 0x0 | I | OFF | L (11) | Mode7 (14) | VDDSHV5 | Yes | 6 | PU/PD | LVCMOS |
| spi0_cs2 | 0x1 | IO | ||||||||||
| tclkin | 0x2 | I | ||||||||||
| clkout2 | 0x3 | O | ||||||||||
| timer7 | 0x4 | IO | ||||||||||
| pr1_pru0_gpi16 | 0x5 | I | ||||||||||
| EMU3 | 0x6 | IO | ||||||||||
| gpio0_20 | 0x7 | IO | ||||||||||
| pr1_mdio_mdclk | 0x8 | O | ||||||||||
| gpio5_29 | 0x9 | IO | ||||||||||
| C25 | XTALIN | OSC0_IN | 0x0 (3) | I | Z | Z | Mode0 | VDDS_OSC | Yes | NA | PD | LVCMOS |
| B25 | XTALOUT | OSC0_OUT | 0x0 | O | Z | Z | Mode0 | VDDS_OSC | NA | NA (19) | NA | LVCMOS |