JAJSET6B December 2017 – January 2019 AMIC120
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| TIMING CONDITION PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Conditions | |||||
| tr | Input signal rise time | 1 | 5 | ns | |
| tf | Input signal fall time | 1 | 5 | ns | |
| Output Condition | |||||
| Cload | Output load capacitance | 3 | 30 | pF | |