JAJSET6B December 2017 – January 2019 AMIC120
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| TIMING CONDITION PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Conditions | |||||
| tR | Input signal rise time | 0.3 | 1.8 | ns | |
| tF | Input signal fall time | 0.3 | 1.8 | ns | |
| Output Condition | |||||
| CLOAD | Output load capacitance | 3 | 30 | pF | |