JAJSPL3 January 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
BQ21080 は、小さなソリューション・サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア・バッテリ・チャージャ IC です。このデバイスは 8 ボール・チップスケール・パッケージで供給され、製造での HDI PCB プロセスが必要ないため、PCB コストを削減できます。このデバイスは、最大 800mA の充電および最大 2.5A のシステム負荷をサポートできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ21080 | DSBGA (8) |
1.6mm × 1.1mm |