JAJSI62C November 2019 – August 2025 CDCDB2000
PRODUCTION DATA
図 8-1 に CDCDB2000 の代表的なアプリケーションを示します。このアプリケーションでは、クロック ジェネレータは CDCDB2000 に 100MHz のリファレンスを提供し、そのクロックを PCIe エンドポイントに分配します。クロック ジェネレータとして、LMK03328 などのディスクリート クロック ジェネレータを使用することも、クロック ジェネレータを PCH またはアプリケーション プロセッサなどのより大きなコンポーネントに統合することもできます。
図 8-1 代表的なアプリケーション