JAJSXB6 October   2025 DRV7167

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報_DRV7167A
    5. 5.5 電気的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延とミスマッチ測定
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 制御入力
      2. 7.3.2 起動と UVLO
      3. 7.3.3 ブートストラップ電源レギュレーション
      4. 7.3.4 レベル シフト
      5. 7.3.5 ゼロ電圧検出 (ZVD) レポート
      6. 7.3.6 短絡保護 (SCP)
      7. 7.3.7 過熱検出 (OTD)
      8. 7.3.8 フォルト通知
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 代表的なアプリケーション - PWM モード
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 パッケージ情報
      1. 11.1.1 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 100V、48V システム対応のドライバを内蔵したハーフブリッジ GaN モータ ドライバ パワー ステージ
  • 低い GaN オンステート抵抗
    • TA = 25℃ で 2.2mΩ の RDS(ON) (FET に従う)
  • 効率的で高密度の電力変換を実現できます
    • 高い出力電流能力:70Arms、250A (パルス、300 μs)
    • 最大 500kHz PWM のスイッチング周波数をサポート
    • 非常に優れた伝搬遅延 (標準値 20ns) およびマッチング (標準値 2ns)
    • 両方の FET のターンオンとターンオフのスルーレート制御
    • ソフトスイッチング用途でのデッドタイム最適化のためのゼロ電圧検出 (ZVD) レポート機能
    • IO 制限付きコントローラ向けのシングル PWM 入力オプション
  • 5V の外部バイアス電源
    • 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
  • 保護機能内蔵
    • 独立入力モード (IIM) での短絡保護
    • 内部ブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
    • VDS 監視に基づくサイクルごとの短絡保護機能
    • 過熱、低電圧、短絡イベントの故障通知
    • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
    • 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
    • 底面冷却用の大型 GND パッド