JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ITRIP、SR、および DIAG の 6 レベル設定 | ||||||
RLVL1OF6 | 6 段階の レベル 1 | GND に接続 | 10 | Ω | ||
RLVL2OF6 | 6 段階の レベル 2 | GND との間に ±10% の抵抗 | 7.4 | 8.2 | 9 | kΩ |
RLVL3OF6 | 6 段階の レベル 3 | GND との間に ±10% の抵抗 | 19.8 | 22 | 24.2 | kΩ |
RLVL4OF6 | 6 段階の レベル 4 | GND との間に ±10% の抵抗 | 42.3 | 47 | 51.7 | kΩ |
RLVL5OF6 | 6 段階の レベル 5 | GND との間に ±10% の抵抗 | 90 | 100 | 110 | kΩ |
RLVL6OF6 | 6 段階の レベル 6 | Hi-Z (接続なし) | 250 | kΩ | ||
MODEの 3 レベル設定 | ||||||
RLVL1OF3 | 3 段階の レベル 1 | GND に接続 | 10 | Ω | ||
RLVL2OF3 | 3 段階の レベル 2 | GND との間に ±10% の抵抗 | 7.4 | 8.2 | 9 | kΩ |
RLVL3OF3 | 3 段階の レベル 3 | Hi-Z (接続なし) | 250 | kΩ |