JAJSNT5C November   2021  – November 2022 DRV8244-Q1

PRODMIX  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
    1. 6.1 HW バリアント
      1. 6.1.1 HVSSOP (28) パッケージ
      2. 6.1.2 VQFN-HR (16) パッケージ
    2. 6.2 SPI バリアント
      1. 6.2.1 HVSSOP (28) パッケージ
      2. 6.2.2 VQFN-HR (16) パッケージ
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
      1. 7.5.1  電源および初期化
      2. 7.5.2  ロジック I/O
      3. 7.5.3  SPI I/O
      4. 7.5.4  構成ピン - HW バリアントのみ
      5. 7.5.5  パワー FET パラメータ
      6. 7.5.6  ハイサイド還流のスイッチング・パラメータ
      7. 7.5.7  ローサイド還流のスイッチング・パラメータ
      8. 7.5.8  IPROPI および ITRIP レギュレーション
      9. 7.5.9  過電流保護 (OCP)
      10. 7.5.10 過熱保護 (TSD)
      11. 7.5.11 電圧監視
      12. 7.5.12 負荷監視
      13. 7.5.13 フォルトの再試行設定
      14. 7.5.14 過渡熱インピーダンスと電流能力
    6. 7.6 SPI のタイミング要件
    7. 7.7 スイッチング波形
      1. 7.7.1 出力スイッチング遷移
        1. 7.7.1.1 ハイサイド還流
        2. 7.7.1.2 ローサイド還流
      2. 7.7.2 ウェークアップ遷移
        1. 7.7.2.1 HW バリアント
        2. 7.7.2.2 SPI バリアント
      3. 7.7.3 フォルト応答の遷移
        1. 7.7.3.1 再試行設定
        2. 7.7.3.2 ラッチ設定
    8. 7.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
      1. 8.2.1 HW バリアント
      2. 8.2.2 SPI バリアント
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 外付け部品
        1. 8.3.1.1 HW バリアント
        2. 8.3.1.2 SPI バリアント
      2. 8.3.2 ブリッジの制御
        1. 8.3.2.1 PH/EN モード
        2. 8.3.2.2 PWM モード
        3. 8.3.2.3 独立モード
        4. 8.3.2.4 レジスタ - ピン制御 - SPI バリアントのみ
      3. 8.3.3 デバイス構成
        1. 8.3.3.1 スルーレート (SR)
        2. 8.3.3.2 IPROPI
        3. 8.3.3.3 ITRIP レギュレーション
        4. 8.3.3.4 DIAG
          1. 8.3.3.4.1 HW バリアント
          2. 8.3.3.4.2 SPI バリアント
      4. 8.3.4 保護および診断機能
        1. 8.3.4.1 過電流保護 (OCP)
        2. 8.3.4.2 過熱保護 (TSD)
        3. 8.3.4.3 オフ状態診断 (OLP)
        4. 8.3.4.4 オン状態診断 (OLA) - SPI バリアントのみ
        5. 8.3.4.5 VM 過電圧監視
        6. 8.3.4.6 VM 低電圧監視
        7. 8.3.4.7 パワーオンリセット (POR)
        8. 8.3.4.8 イベントの優先順位
    4. 8.4 デバイスの機能状態
      1. 8.4.1 スリープ状態
      2. 8.4.2 スタンバイ状態
      3. 8.4.3 スタンバイ状態へのウェークアップ
      4. 8.4.4 アクティブ状態
      5. 8.4.5 nSLEEP リセット・パルス (HW バリアントのみ)
    5. 8.5 プログラミング - SPI バリアントのみ
      1. 8.5.1 SPI インターフェイス
      2. 8.5.2 標準フレーム
      3. 8.5.3 複数ペリフェラルに対するSPI インターフェイス
        1. 8.5.3.1 複数のペリフェラルに対するデイジー・チェーン・フレーム
    6. 8.6 レジスタ・マップ - SPI バリアントのみ
      1. 8.6.1 ユーザー・レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 負荷の概要
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 HW バリアント
      2. 9.2.2 SPI バリアント
  10. 10電源に関する推奨事項
    1. 10.1 バルク容量の決定
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

IPROPI および ITRIP レギュレーション

パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
AIPROPI 電流スケーリング係数、HVSSOP パッケージ 4570 A/A
電流スケーリング係数、VQFN-HR パッケージ 4750 A/A
AI_ERR 電流スケーリング係数 1.2A ≤ IOUT < 8.3A -5 +5 %
0.3A ≤ IOUT ≤ 1.2A -20 +20 %
0.1A ≤ IOUT ≤ 0.3A -50 +50 %
AI_ERR_M 2 つのハーフブリッジ間での電流マッチング、VQFN-HR パッケージ IOUT > 1.2A -2 +2 %
AI_ERR_M 2 つのハーフブリッジ間での電流マッチング、HVSSOP パッケージ IOUT > 0.8A -5 +5 %
OffsetIPROPI 無負荷電流時の IPROPI のオフセット電流 IOUT = 0A 15 µA
BWIPROPI IPROPI 内部センス回路の帯域幅 IPROPI に外付けコンデンサなし 400 kHz
VIPROPI _LIM IPROPI の内部クランプ電圧 4.5 5.5 V
VITRIP_LVL ITRIP レギュレーションで TOFF サイクルをトリガするための VIPROPI の電圧制限 ITRIP = 3'b001 または LVL2 1.06 1.18 1.3 V
ITRIP = 3'b010 (SPI のみ) 1.27 1.41 1.55 V
ITRIP = 3'b011 (SPI のみ) 1.49 1.65 1.82 V
ITRIP = 3'b100 または LVL3 1.78 1.98 2.18 V
ITRIP = 3'b101 または LVL4 2.08 2.31 2.54 V
ITRIP = 3'b110 または LVL5 2.38 2.64 2.9 V
ITRIP = 3'b111 または LVL6 2.67 2.97 3.27 V
tOFF ITRIP レギュレーション - オフ時間 TOFF = 2'b00 (SPI のみ) 16 20 25 μs
TOFF = 2'b01 (SPI)。HWについてはこの選択肢のみ 24 30 36 µs
TOFF = 2'b10 (SPI のみ) 33 40 48 µs
TOFF = 2'b11 (SPI のみ) 41 50 61 µs