JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
HW バリアントでは、 DIAG ピンは 6 レベル の設定です。モードに応じて、その構成を以下の表にまとめます。
DIAG ピン | スタンバイ状態 | アクティブ状態 |
---|---|---|
オフ状態診断 | フォルト応答 | |
RLVL1OF6 | 無効 | 再試行 |
RLVL5OF6 | 無効 | ラッチ |
その他すべてのレベル | 有効(1) | ラッチ |
DIAG ピン | スタンバイ状態 | アクティブ状態 | ||
---|---|---|---|---|
オフ状態診断 | 負荷の構成 | フォルト応答 | IPROPI / ITRIP | |
RLVL1OF6 | 無効 | ローサイド負荷 | 再試行 | 使用可能 |
RLVL2OF6 | 有効(1) | ローサイド負荷 | ラッチ | 使用可能 |
RLVL3OF6 | 有効(1) | ハイサイド負荷 | ラッチ | 無効 |
RLVL4OF6 | 有効(1) | ハイサイド負荷 | 再試行 | 無効 |
RLVL5OF6 | 無効 | ローサイド負荷 | ラッチ | 使用可能 |
RLVL6OF6 | 有効(1) | ローサイド負荷 | 再試行 | 使用可能 |
HW バリアントでは、パワーアップまたはスリープからのウェイクアップ後のデバイス初期化時に、DIAG ピンがラッチされます。動作中の更新はブロックされます。