JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
このモードでは、 2 つのハーフブリッジがフルブリッジとして動作するように構成されます。EN/IN1 は PWM 入力、 PH/IN2 は方向入力です。負荷の説明図については、「負荷の概要」セクションを参照してください。
nSLEEP | DRVOFF | EN/IN1 | PH/IN2 | OUT1 | OUT2 | IPROPI | デバイスの状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | X | Hi-Z | Hi-Z | 電流なし | スリープ |
1 | 1 | 0 | 0 | Hi-Z | Hi-Z | 電流なし | スタンバイ |
1 | 1 | 1 | 0 | オフ状態診断 表を参照してください | 電流なし | スタンバイ | |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | X | H | H | ISNS1 または ISNS2(1) | アクティブ |
1 | 0 | 1 | 0 | L(5) | H | ISNS2 | アクティブ |
1 | 0 | 1 | 1 | H | L(5) | ISNS1 | アクティブ |