JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
このドライバは、過電流や過熱から保護されており、デバイスの堅牢性を確保します。また、このデバイス は、負荷監視 (オン状態およびオフ状態)、VM ピンの過電圧 / 低電圧監視を備えており、予期しない電圧状態を通知します。フォルト状態を検出すると、ローサイドのオープン・ドレイン nFAULT ピンが GND にプルダウンされ、InFAULT_PD 電流によってフォルトを通知します。スリープ状態に移行すると、 nFAULT は自動的にアサート解除されます。
SPI バリアントでは、nFAULT が LOW にアサートされるたびに、デバイスは FAULT SUMMARY レジスタおよび STATUS レジスタにフォルトを記録します。これらのレジスタは、次の条件でのみクリアできます。