JAJSHT3A August 2019 – April 2021 DRV8876N
PRODUCTION DATA
表 7-1 に、推奨外付け部品を示します。
| 部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨する事項 |
|---|---|---|---|
| CVM1 | VM | GND | 0.1µF、低 ESR セラミック・コンデンサ、VM 定格。 |
| CVM2 | VM | GND | Topic Link Label9.1、VM 定格。 |
| CVCP | VCP | VM | X5R または X7R、100nF、16V セラミック・コンデンサ |
| CFLY | CPH | CPL | X5R または X7R、22nF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
| RIMODE | IMODE | GND | 「Topic Link Label7.3.3.3」を参照してください。 |
| RPMODE | PMODE | GND | 「Topic Link Label7.3.2」を参照してください。 |
| RnFAULT | VCC | nFAULT | プルアップ抵抗、IOD ≤ 5mA |