JAJSHT3A August 2019 – April 2021 DRV8876N
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源ピン電圧 | VM | -0.3 | 40 | V |
| グランド・ピン間の電圧差 | GND、PGND | -0.3 | 0.3 | V |
| チャージ・ポンプ・ピン電圧 | CPH、VCP | VVM – 0.3 | VVM + 7 | V |
| チャージ・ポンプ・ローサイド・ピン電圧 | CPL | -0.3 | VVM + 0.3 | V |
| ロジック・ピン電圧 | EN/IN1、IMODE、nSLEEP、PH/IN2、PMODE | -0.3 | 5.75 | V |
| オープン・ドレイン出力ピン電圧 | nFAULT | -0.3 | 5.75 | V |
| 出力ピン電圧 | OUT1、OUT2 | -0.9 | VVM + 0.9 | V |
| 出力ピン電流 | OUT1、OUT2 | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
| 予約済みピン電圧 | RSVD1、RSVD2 | -0.3 | 5.75 | V |
| -0.3 | VVM + 0.3 | V | ||
| 周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | |
| 接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |