JAJSHT3A August 2019 – April 2021 DRV8876N
PRODUCTION DATA
| 略号 | 設計パラメータ | 値の例 |
|---|---|---|
| VM | モータおよびドライバ電源電圧 | 24V |
| VCC | コントローラ電源電圧 | 3.3V |
| IRMS1 | 出力 1 RMS 電流 | 0.5A |
| IPEAK1 | 出力 1 ピーク電流 | 1A |
| IRMS2 | 出力 2 RMS 電流 | 0.25A |
| IPEAK2 | 出力 2 ピーク電流 | 0.5A |
| fPWM | スイッチング周波数 | 20kHz |
| TA | PCB 周囲温度 | -20~85℃ |
| TJ | デバイスの最大接合部温度 | 150℃ |
| RθJA | デバイスの接合部から周囲への熱抵抗 | 35℃/W |