JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
SDI 入力データ・ワードは 16 ビット長であり、以下のフォーマットで構成されています。
SDO 出力データ・ワードは 16 ビット長であり、上位 8 ビットはステータス・レジスタ (S1) を構成します。レポート・ワード (R1) はアクセス先のレジスタの内容です。
書き込みコマンド (W0 = 0) の場合、SDO ピンでの応答ワードはその時点で書き込み先レジスタ内にあるデータです。
読み取りコマンド (W0 = 1) の場合、応答ワードはその時点で読み取り元レジスタ内にあるデータです。
R/W | アドレス | ドント・ケア | データ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
0 | W0 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | X | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
ステータス | レポート | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
1 | 1 | UVLO | CPUV | OCP | RSVD | TF | OL | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |