JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
DRVOFF ピンは、本デバイスのハーフ・ブリッジをイネーブルまたはディセーブルにするために使用されます。DRVOFF ピンが High になると、出力ドライバはディセーブルになり、ハイ・インピーダンス状態になります。
DIS_OUT ビットも、出力ドライバをディセーブルする目的で使用できます。DIS_OUT ビットを「1」にすると、出力ドライバはディセーブルになり、ハイ・インピーダンス状態になります。DIS_OUT は DRVOFF ピンと論理和がとられます。
nSLEEP | DRVOFF | DIS_OUT | H ブリッジ |
---|---|---|---|
0 | ドント・ケア | ドント・ケア | ディセーブル |
1 | 0 | 0 | 動作 |
1 | 0 | 1 | ディセーブル |
1 | 1 | 0 | ディセーブル |
1 | 1 | 1 | ディセーブル |