JAJSID4B November 2019 – May 2021 DRV8899-Q1
PRODUCTION DATA
ダイ温度が過熱警告のトリップ・ポイント (TOTW) を上回ると、SPI レジスタの OTW ビットと TF ビットがセットされます。デバイスの動作は継続され、追加動作が実行されることはありません。ダイ温度が過熱警告のヒステリシス・ポイント (THYS_OTW) を下回ると、OTW ビットと TF ビットは自動的にクリアされます。また、SPI レジスタの TW_REP ビットを 1b に設定することで、nFAULT ピンでフォルトを通知し、かつ SPI レジスタの FAULT ビットをセットするように OTW ビットを構成することもできます。この条件の間、チャージ・ポンプはアクティブのまま維持されます。