電源を設計するときは、次の一般的なガイドラインに従ってください:
- 電源は、DC 電圧、AC ノイズ、および立ち上がりランプ時間に関して、推奨動作条件セクションで示されている動作条件を提供できるように設計する必要があります。
- 推奨動作条件が満たされている場合、DS160PR410-Q1 はフェライト ビーズなど特別な電源フィルタリングを必要としません。標準的な電源デカップリングのみが必要です。典型的な電源デカップリングは、VCC ピンごとに 0.1µF コンデンサ 1 個、デバイスごとに 1.0µF バルク コンデンサ 1 個、そして 1 台以上の DS160PR410-Q1 デバイスに電力を供給する各電源バスごとに 10µF バルク コンデンサ 1 個で構成されます。ローカル デカップリング (0.1µF) コンデンサは、可能な限り VCC ピンの近くに接続し、DS160PR410-Q1 のグランド パッドまでの経路を最小限にする必要があります。
- DS160PR410-Q1 の電圧レギュレータの出力ピンには、それぞれのピン付近に 0.1µF のデカップリング キャップが必要です。レギュレータは内部専用です。外部コンポーネントに電力を供給するために使用しないでください。