JAJSXA0 September 2025 DS160PR410-Q1
PRODUCTION DATA
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 予約済み | R | 0x0 | 予約済み |
| 6 | rst_i2c_regs | R/W/SC | 0x0 | デバイス リセット制御:すべての I2C レジスタをデフォルト値にリセットします (セルフクリア)。 |
| 5 | rst_i2c_mas | R/W/SC | 0x0 | I2C コントローラをリセットします (セルフクリア)。 |
| 4-1 | 予約済み | R | 0x0 | 予約済み |
| 0 | frc_eeprm_rd | R/W/SC | 0x0 | MODE および READ_ENn ステータスをオーバーライドして、手動の EEPROM 構成ロードを強制します。 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | eecfg_cmplt | R | 0x0 | EEPROM のロードが完了しました。 |
| 6 | eecfg_fail | R | 0x0 | EEPROM のロードに失敗しました。 |
| 5 | eecfg_atmpt_1 | R | 0x0 | EEPROM イメージのロード試行回数。 |
| 4 | eecfg_atmpt_0 | R | 0x0 | MSB を参照してください |
| 3 | eecfg_cmplt | R | 0x0 | EEPROM ロード完了 2。 |
| 2 | eecfg_fail | R | 0x0 | EEPROM のロードに失敗しました 2。 |
| 1 | eecfg_atmpt_1 | R | 0x0 | EEPROM イメージ 2 のロード試行回数。 |
| 0 | eecfg_atmpt_0 | R | 0x0 | MSB を参照してください |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | 予約済み | R | 0x0 | 予約済み |
| 3 | device_id0_3 | R | 0x0 | デバイスID0 [3:1]: 011 |
| 2 | device_id0_2 | R | 0x1 | MSB を参照してください |
| 1 | device_id0_1 | R | 0x1 | MSB を参照してください |
| 0 | 予約済み | R | X | 予約済み |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | device_id[7] | R | 0x0 | デバイス ID 0010 1001: DS160PR410-Q1 |
| 6 | device_id[6] | R | 0x0 | MSB を参照してください |
| 5 | device_id[5] | R | 0x1 | MSB を参照してください |
| 4 | device_id[4] | R | 0x0 | MSB を参照してください |
| 3 | device_id[3] | R | 0x1 | MSB を参照してください |
| 2 | device_id[2] | R | 0x0 | MSB を参照してください |
| 1 | device_id[1] | R | 0x0 | MSB を参照してください |
| 0 | device_id[0] | R | 0x0 | MSB を参照してください |