JAJS973K June   2005  – March 2024 DS40MB200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作定格
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 CML 入力および EQ
      2. 7.3.2 マルチプレクサとループバック制御
      3. 7.3.3 CML ドライバとプリエンファシス制御
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

CML 入力および EQ

高速入力は IN+ および IN- で約 1.3V に自己バイアスされ、AC カップリング用に設計されます。内部レシーバ入力終端およびバイアス回路の詳細については、「レシーバ入力の終端およびバイアス回路」を参照してください。

DS40MB200 レシーバ入力終端およびバイアス回路図 7-1 レシーバ入力終端およびバイアス回路

入力は、LVDS、LVPECL、CML など、ほとんどの AC カップリング差動信号と互換性があります。DS40MB200 は、1000Mbps 未満のデータ速度、または CML の入力または出力に DC バイアスが印加された状態で動作するようには設計されていません。ほとんどの高速リンクは DC バランス用にエンコードされ、AC カップリング コンデンサを含めるように規定されているため、DS40MB200 を制限なくデータパスに直接挿入できます。理想的な AC カップリング コンデンサの値は、多くの場合、シリアル リンクに組み込まれている最低周波数成分に基づいています。AC カップリング コンデンサの標準値の範囲は 100~1000nF です。スクランブルされたデータを含む一部の仕様では、最適な性能を得るために、より大きなコンデンサが必要になる場合があります。AC カップリング コンデンサの周囲および内部での望ましくない寄生効果を低減するために、本体サイズ 0402 を推奨します。AC テスト回路に、AC テスト回路内の AC カップリング コンデンサの配置を示します。

各入力段には固定イコライザがあり、短いバックプレーン パターン (約 10 インチのバックプレーン) による約 5dB (2GHz) の伝送損失を補償するイコライズが行われます。