JAJSD01F november 2016 – april 2023 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC1、VCC2 | 電源電圧(2) | -0.5 | 6 | V |
V | INx および OUTx の電圧 | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V |
IO | 出力電流 | -15 | 15 | mA |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |