JAJSD01F november 2016 – april 2023 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO7720 | |||||||
電源電流 - DC 信号 | VI = VCCI(1) (ISO7720)、VI = 0V (F 接尾辞付き ISO7720) | ICC1 | 0.8 | 1.1 | mA | ||
ICC2 | 1.1 | 1.7 | |||||
VI = 0V (ISO7720)、VI = VCCI (F 接尾辞付き ISO7720) | ICC1 | 2.9 | 4.2 | ||||
ICC2 | 1.2 | 1.9 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 1.8 | 2.7 | ||
ICC2 | 1.3 | 1.9 | |||||
10Mbps | ICC1 | 1.9 | 2.7 | ||||
ICC2 | 2.2 | 3 | |||||
100Mbps | ICC1 | 2.5 | 3.2 | ||||
ICC2 | 11.6 | 14 | |||||
ISO7721 | |||||||
電源電流 - DC 信号 | VI = VCCI(1) (ISO7721)、VI = 0V (F 接尾辞付き ISO7721) | ICC1、ICC2 | 1 | 1.6 | mA | ||
VI = 0V (ISO7721)、VI = VCCI (F 接尾辞付き ISO7721) | ICC1、ICC2 | 2.2 | 3.2 | ||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 1.7 | 2.4 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 2.2 | 3 | ||||
100Mbps | ICC1、ICC2 | 7.3 | 9 |