JAJSD01F november 2016 – april 2023 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -1mA、図 7-1 を参照 | VCCO - 0.2(1) | 2.45 | V | |
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 1mA、図 7-1 を参照 | 0.05 | 0.2 | V | |
VIT+(IN) | 立ち上がり入力スレッショルド電圧 | 0.6 × VCCI | 0.7 × VCCI(1) | V | ||
VIT-(IN) | 立ち下がり入力スレッショルド電圧 | 0.3 × VCCI | 0.4 × VCCI | V | ||
VI(HYS) | 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 0.1 × VCCI | 0.2 × VCCI | V | ||
IIH | High レベル入力電流 | INx で VIH = VCCI(1) | 10 | μA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | INx で VIL = 0V | -10 | μA | ||
CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCCI または 0V、VCM = 1200V、図 7-3 を参照 | 85 | 100 | kV/μs |