JAJSWQ7D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 2.6V における電気的特性
    4. 5.4 5V における電気的特性
    5. 5.5 タイミング図
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電力制御の原理
      2. 7.1.2 パワー アンプ制御ループ
        1. 7.1.2.1 一般的な概要
        2. 7.1.2.2 代表的な PA 閉ループ制御設定
          1. 7.1.2.2.1 広いダイナミック レンジ全体での電力制御
      3. 7.1.3 カプラと LMV242x 検出器間の減衰
      4. 7.1.4 LMV242x の制御
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 送信の有効化
        3. 7.1.4.3 帯域選択 (LMV242 のみ)
        4. 7.1.4.4 アナログ出力
      5. 7.1.5 周波数補償
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NGY|10
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

VDD = 2.6V および TJ = 25℃ の場合 (特に記載のない限り)

LMV242 LMV2421 電源電流と電源電圧との関係図 5-2 電源電流と電源電圧との関係
LMV242 LMV2421 900MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係図 5-4 900MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係
LMV242 LMV2421 1900MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係図 5-6 1900MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係
LMV242 LMV2421 対数勾配と周波数との関係図 5-8 対数勾配と周波数との関係
LMV242 LMV2421 抵抗成分およびリアクタンスにおける周波数と RF 入力インピーダンスとの関係図 5-10 抵抗成分およびリアクタンスにおける周波数と RF 入力インピーダンスとの関係
LMV242 LMV2421 ICOMPと VRAMPとの関係図 5-12 ICOMPと VRAMPとの関係
LMV242 LMV2421 ソース電流と出力電圧との関係図 5-14 ソース電流と出力電圧との関係
LMV242 LMV2421 出力電圧とソース電流との関係図 5-16 出力電圧とソース電流との関係
LMV242 LMV2421 GSM 900MHz バンドでの 閉ループ POUT (PA) と VRAMPとの関係
PA 出力と RFIN間の減衰の構成については、セクション 7.1.3を参照してください
図 5-18 GSM 900MHz バンドでの 閉ループ POUT (PA) と VRAMPとの関係
LMV242 LMV2421 PCS 1900MHz バンドでの 閉ループ POUT (PA) と VRAMPとの関係
PA 出力と RFIN間の減衰の構成については、セクション 7.1.3を参照してください
図 5-20 PCS 1900MHz バンドでの 閉ループ POUT (PA) と VRAMPとの関係
LMV242 LMV2421 閉ループ DCS - 1800MHz バンド図 5-22 閉ループ DCS - 1800MHz バンド
LMV242 LMV2421 VOUTおよび対数特性と RF 入力電力の関係図 5-3 VOUTおよび対数特性と RF 入力電力の関係
LMV242 LMV2421 1800MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係図 5-5 1800MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係
LMV242 LMV2421 2000MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係図 5-7 2000MHz 時の VOUT および対数特性と RF 入力電力の関係
LMV242 LMV2421 対数インターセプトと周波数の関係図 5-9 対数インターセプトと周波数の関係
LMV242 LMV2421 ゲインおよび位相と周波数との関係図 5-11 ゲインおよび位相と周波数との関係
LMV242 LMV2421 PINと VRAMPとの関係図 5-13 PINと VRAMPとの関係
LMV242 LMV2421 シンク電流と出力電圧との関係図 5-15 シンク電流と出力電圧との関係
LMV242 LMV2421 デ出力電圧とシンク電流との関係図 5-17 デ出力電圧とシンク電流との関係
LMV242 LMV2421 DCS 1800MHz バンドでの 閉ループ POUT (PA) と VRAMPとの関係
PA 出力と RFIN間の減衰の構成については、セクション 7.1.3を参照してください
図 5-19 DCS 1800MHz バンドでの 閉ループ POUT (PA) と VRAMPとの関係
LMV242 LMV2421 閉ループ GSM - 900MHz バンド
 
 
図 5-21 閉ループ GSM - 900MHz バンド
LMV242 LMV2421 閉ループ PCS - 1900MHz バンド図 5-23 閉ループ PCS - 1900MHz バンド