JAJSWQ7D March 2004 – June 2025 LMV242 , LMV2421
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 7-4は、TI の統合 RF 検出器付き LMV242x を使用して実現された、実用的な RF パワー制御ループを示しています。PA からの RF 信号は、アンテナに向かう方向性カプラを通過します。方向性カプラはカップリング係数によって特徴付けられ、その値は通常 10dB から 30dB の範囲で、一般的には 20dB です。カップリング出力は (この場合、検出器へ) 一定の電力を供給する必要があるため、カップリング プロセスによって主出力から一部の電力が取り出されます。このカップリング プロセスは挿入損失として現れ、カップリング係数が小さいほど挿入損失は大きくなります。
PA の出力全域で電力制御を実現するために、PA 出力と検出器入力の間に適切な減衰量を選択します。PA の出力電力の標準値は、GSM で +35.5dBm、PCS/DCS で +30dBm です。これらのレベルを LMV242x の検出範囲に対応させるため、必要な最小合計減衰は約 35dB です (セクション 5.6および図 7-2を参照)。標準的なカプラ係数は 20dB です。約 15dB の追加減衰を挿入します。
カプラと LMV242x の RF 入力の間でさらに減衰 Z を実現するには、2 つの抵抗を使用します。図 7-3による RXと RY
ここで、
または

たとえば、RY = 300Ω の場合、16.9dB の減衰が得られます。
カプラへの反射を防ぐため、カプラから見たインピーダンスが 50Ω (RO) であることを確認します。インピーダンスは、RXと RY+ RIN が並列になった構成です。以下の式を使用して RX を計算します:
たとえば、RY = 300Ω の場合、RIN = 50Ω → RX = 58Ω となります。
図 7-4 余分な減衰を伴う PA 制御ループの概略図