JAJSWV2D July   2006  – July 2025 LMV341-Q1 , LMV344-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3デバイス比較表
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 ESD 定格
    4. 5.4 電気的特性 2.7V
    5. 5.5 シャットダウン特性 2.7V
    6. 5.6 電気的特性 5V
    7. 5.7 シャットダウン特性 5V
  7. 6代表的特性
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 2.7V、5V の性能
  • レール・ツー・レール出力
  • 入力バイアス電流:1pA (標準値)
  • 入力オフセット電圧:0.25mV (標準値)
  • 低消費電流:100μA (標準値)
  • ゲイン帯域幅:1MHz (標準値)
  • スルー レート:標準値 1V/μs
  • シャットダウンからのターンオン時間:5μs (標準値)
  • 入力換算の電圧ノイズ スペクトル密度 (10kHz):20nV/√Hz