JAJSWV2D July 2006 – July 2025 LMV341-Q1 , LMV344-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC(SHDN) | シャットダウン モードの電源電流 (チャネルあたり) | VSD = 0V | 25°C | 0.033 | 1 | μA | ||
| フルレンジ | 1.5 | |||||||
| t(on) | アンプ ターンオン時間 | 25°C | 5 | μs | ||||
| VSD | シャットダウン ピンの電圧範囲 | ON モード | 25°C | 3.1~5 | 4.5~5 | V | ||
| シャットダウン モード | 0~1 | 0~0.2 | ||||||