JAJSWH9B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
LFSS の独立したウォッチ ドッグ タイマ (IWDT) は、デバイスに依存しないスーパー バイザであり、コードの実行と、デバイスの全体的なハング アップシナリオを監視します。LFSS の性質上、この IWDT には独自のシステム独立クロックソースがあります。アプリケーション ソフトウェアがプログラムされた時間内にウォッチ ドッグを正常にリセットしなかった場合、ウォッチ ドッグはデバイスに POR リセットを生成します。
IWDT の主な特長は次のとおりです。
詳細については、 と『MSPM0 L シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「IWDT」の章を参照してください。