JAJSWH9B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
これらのデバイスには 2 種類のタイマ ペリフェラルがあり、主な機能をサポートしています。TIMGx (汎用タイマ) と TIMAx (アドバンスト タイマ)。TIMGx は TIMAx のサブセットであるため、タイマ インスタンス間の共通の機能がソフトウェア互換であることを意味します。構成の詳細については、表 8-15 を参照してください。
汎用タイマ (TIMGx) 特有の機能には以下が含まれます。
高度制御タイマ (TIMAx) 特有の機能には以下が含まれます。
| タイマ名 | パワー ドメイン | 分解能 | プリスケーラ | リピート カウンタ | キャプチャ / 比較チャネル | 位相ロード | シャドウ ロード | シャドウ CC | デッドバンド | フォルト | QEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMG0 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG6 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG7 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | あり | あり | - | - | - |
| TIMG8 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | あり |
| TIMG9 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | あり |
| TIMG12 | PD1 | 32 ビット | - | - | 2 | - | - | あり | - | - | - |
| TIMG14 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| TIMA0 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | 8 ビット | 4 | あり | あり | あり | あり | あり | - |
| TIMA1 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | 8 ビット | 2 | あり | あり | あり | あり | あり | - |
| TSEL.ETSEL の選択 | TIMA0 | TIMA1 | TIMG6 | TIMG7 | TIMG12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 |
| 1 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 |
| 2 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 |
| 3 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 |
| 4 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 |
| 5 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 |
| 6 | TIMG9.TRIG0 | TIMG9.TRIG0 | TIMG9.TRIG0 | TIMG9.TRIG0 | TIMG9.TRIG0 |
| 7~15 | 予約済み | ||||
| 16 | イベント サブスクライバ ポート 0 (FSUB0) | ||||
| 17 | イベント サブスクライバ ポート 1 (FSUB1) | ||||
| 18~31 | 予約済み | ||||
| TSEL.ETSEL の選択 | TIMG0 | TIMG8 | TIMG9 | TIMG14 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 |
| 1 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 |
| 2 | TIMG14.TRIG0 | TIMG14.TRIG0 | TIMG14.TRIG0 | TIMG14.TRIG0 |
| 3 | TIMG9.TRIG0 | TIMG9.TRIG0 | TIMG9.TRIG0 | TIMG9.TRIG0 |
| 4~15 | 予約済み | |||
| 16 | イベント サブスクライバ ポート 0 (FSUB0) | |||
| 17 | イベント サブスクライバ ポート 1 (FSUB1) | |||
| 18~31 | 予約済み | |||
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「TIMx」の章を参照してください。