JAJSWH9B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | 出力電圧範囲 | 無負荷、Vref = VDD、DATA = 0x0 | 20 | mV | ||
| 無負荷、Vref = VDD、DATA = 0xFFF | VDD-0.05 | VDD-0.01 | VDD | V | ||
| Rload = 3.3kΩ、Vref = VDD、DATA = 0x0 | 0.13 | V | ||||
| Rload = 3.3kΩ、Vref = VDD、DATA = 0xFFF | VDD-0.13 | VDD-0.1 | VDD | V | ||
| CL(DAC) | 負荷容量 | 100 | pF | |||
| IL(DAC) | 負荷電流 | -1 | 1 | mA | ||
| ROUT(DAC) | 出力抵抗 | Rload = 3.3kΩ、Vref = VDD、VO = 0.3V ~ VDD-0.3V | 1.2 | 10 | Ω | |