JAJSWH9B November 2024 – October 2025 MSPM0G3529-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTRIM | 出荷時調整温度 (2) | ADC および VREF の構成:RES = 0 (12 ビット モード)、VRSEL = 2h (VREF = 1.4V)、VREF+ での cap=1uF、ADC tSample = 12.5µs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
| TSc | 温度係数 | -40 °C ≤ Tj ≤ 130 °C | -2.05 | -1.9 | -1.75 | mV/℃ |
| tSET、TS | 温度センサのセトリング タイム (3) | ADC および VREF の構成:RES = 0 (12 ビット モード)、VRSEL = 2h (VREF = 1.4V)、ADC CHANNEL = 11 | 12.5 | us | ||