MSPM0G3529-Q1
車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
MSPM0G3529-Q1
- コア
- Arm 32 ビット Cortex M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
-
機能安全準拠予定
-
機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供予定
-
ASIL B までの決定論的対応能力を対象とする
-
- PSA-L1 認定が対象
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
- 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
- メモリ
- 最大 512KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
-
OTA 更新のためのアドレス スワップ機能を備えたデュアル バンク
-
- ECC 保護機能を備えた 16KB データ フラッシュ バンク
- 合計 128KB の SRAM
- SRAM (バンク 0):ECC 保護機能またはハードウェア パリティを備え、スタンバイ モードまで保持できる 64KB SRAM
- SRAM (バンク 1):STOP モードまで保持できる 64KB SRAM
- 最大 512KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 最大 27 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
- 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
- 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵した 3 つの高速コンパレータ (COMP)
- 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
- 低消費電力モード動作 (<1µA) をサポート
- 1 つの 12 ビット、1Msps、D/A コンバータ (DAC)、出力バッファ内蔵
- ADC、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
- 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 温度センサ内蔵
- 最大 27 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:123µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:38µA/MHz
- STOP:223µA (4MHz 時)
- STANDBY:1.7µA 32kHz、RTC および SRAM バンク 0 および状態を保持
- SHUTDOWN:92nA (IO ウェークアップ機能あり)
- インテリジェント デジタル ペリフェラル
- 12 チャネル DMA コントローラ
- 演算アクセラレータ。DIV、SQRT、MAC、TRIG の各計算をサポート
- 最大 28 の PWM チャネルをサポートする 9 つのタイマ
- 2 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
- 4 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
- 1 つの 32 ビット汎用タイマ
- 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
- 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグタイマ (WWDT)、1 つの独立型ウォッチドッグタイマ (IWDT)
- RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
- 拡張通信インターフェイス
- 7 つの UART インターフェイス
- 2 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
- STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つ
- 3 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s) をサポート、さらに STOP モードからのウェークアップをサポート
- 3 つの SPI インターフェイス、1 つは最大 32Mbit/s をサポート
- 2 つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス。CAN 2.0 A または B、CAN-FD をサポート
- 7 つの UART インターフェイス
- クロック システム
- ±1.2% 精度の 4~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
- 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
- ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
- 外部 4~48MHz 水晶発振器 (HFXT)
- 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 外部クロック入力
- データの整合性と暗号化
- GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES-128/256 アクセラレータ
- 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
- コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
- 真性乱数生成器 (TRNG)
- 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 94 の GPIO
- 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
- 20mA の駆動能力を持つ 3 つの高駆動 IO
- 4 つの高速 IO
- 最大 94 の GPIO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション
- 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
- ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
- MSPM0G3529-Q1:512KB フラッシュ、128KB RAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- 車載認定
- AEC-Q100 グレード 1 (-40℃~125℃)
MSPM0G352x-Q1 マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。これらの MCU は、小型パッケージまたはピン数の多いパッケージ (最大 100 ピン) で 256KB〜512KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けに、コスト最適化と設計のフレキシビリティの組み合わせを提供します。これらのデバイスには、デュアル AN-FD コントローラ、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。
このデバイスは最大 512KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 128KB の SRAM (最初の 64kB に対する ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。
柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モードと TRNG エントロピー ソース用にハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を申請中です。
最大 27 個の外部チャネルをサポートする 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps ADC、オンチップ電圧リファレンス (1.4V または 2.5V)、1 つの 12 ビット 1Msps DAC、および追加の内蔵 8 ビット リファレンス DAC を備えた低電力モードと高速モードで動作可能な 3 つのコンパレータなどの一連の高性能アナログ モジュールが搭載されています。
テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。
MSPM0G352x-Q1 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | MSPM0G352x-Q1 車載用 ミクスト シグナル マイクロコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/18 |
| * | エラッタ | MSPM0G351x、MSPM0G151x、MSPM0G351x-Q1、 MSPM0G3529-Q1 マイコン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/13 | |
| 機能安全情報 | Functional Safety Manual for MSPM0Gx51x and MSPM0Gx52x (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/10/30 | |||
| アプリケーション・ノート | EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/12/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 評価基板
LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G3519 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0G3519 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、80 本以上のピンを搭載しています。アナログ測定結果を改善できるように、ADC と DAC 向けにローパス フィルタのプレースホルダを最適な位置に配置し、LaunchPad (...)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
MSP モーター制御ライブラリは、MSPM0 Arm® Cortex® M0+ マイコンと一般的なモーター ドライバ ソリューションを使用して、30 分以内にモーターを動作させるのに役立つ、ソフトウェア、ツール、サンプルのコレクション (ライブラリ) です。
MSP モーター制御ライブラリは、性能、統合、使いやすさを重視して最適化済みのセンサ付き / センサレス制御アルゴリズムを使用して、ブラシ付きモーター、ステッピング モーター、3 相モーターを動作させることができるように、サポート対象のハードウェア (...)
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
LP-MSPM0G3507-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0
MSPM0 Analog Configurator (アナログ構成ツール) は、コーディングを中心とする従来の開発を必要とせずに、MSPM0 デバイスを使用してアナログ シグナル チェーンの設計と実装のシンプル化や迅速化に役立つ設計を採用したグラフィカル構成ツールです。
このツールは直感的な GUI を使用して、MSPM0 デバイスの高いアナログ統合機能を活用したシグナル チェーンの構成、信号のリアルタイム解析およびプロット、デバイスに書き込むための構成とコードの生成を行います。
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。