JAJSDR3D September   2017  – December 2018 OPA2837 , OPA837

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
    1.     真のグランド入力および出力範囲を備えた低消費電力、低ノイズ、高精度、シングルエンドSAR ADCドライバ
  3. 3 概要
    1.     Device Images
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information: OPA837
    5. 6.5  Thermal Information: OPA2837
    6. 6.6  Electrical Characteristics: VS = 5 V
    7. 6.7  Electrical Characteristics: VS = 3 V
    8. 6.8  Typical Characteristics: VS = 5.0 V
    9. 6.9  Typical Characteristics: VS = 3.0 V
    10. 6.10 Typical Characteristics: ±2.5-V to ±1.5-V Split Supply
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagrams
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 OPA837 Comparison
      2. 7.3.2 Input Common-Mode Voltage Range
      3. 7.3.3 Output Voltage Range
      4. 7.3.4 Power-Down Operation
      5. 7.3.5 Low-Power Applications and the Effects of Resistor Values on Bandwidth
      6. 7.3.6 Driving Capacitive Loads
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Split-Supply Operation (±1.35 V to ±2.7 V)
      2. 7.4.2 Single-Supply Operation (2.7 V to 5.4 V)
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1  Noninverting Amplifier
      2. 8.1.2  Inverting Amplifier
      3. 8.1.3  Output DC Error Calculations
      4. 8.1.4  Output Noise Calculations
      5. 8.1.5  Instrumentation Amplifier
      6. 8.1.6  Attenuators
      7. 8.1.7  Differential to Single-Ended Amplifier
      8. 8.1.8  Differential-to-Differential Amplifier
      9. 8.1.9  Pulse Application With Single-Supply Circuit
      10. 8.1.10 ADC Driver Performance
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Active Filters
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 Implementing a 2:1 Active Multiplexer
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 1-Bit PGA Operation
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
        2. 8.2.3.2 Detailed Design Procedure
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

OPA837およびOPA2837はシングルおよびデュアル・チャネルのユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型アンプで、高精度オペアンプとして最高の電力対帯域幅比(MHz/mW)を実現しています。5Vの単一電源でチャネルごとの消費電流を600μAに抑えたこれらの3.0mWデバイスは、1V/Vのゲインで105MHzの帯域幅を提供します。±0.4μV/℃の標準(±1σ)ドリフトで、±130µV (最大値)という非常に低い値のトリムされたオフセット電圧を実現します。

OPAx837は、シングルエンドの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)駆動アプリケーションに最適で、3mWの静止電力で4.7nV/√Hzという極めて低い入力スポット・ノイズ・レベルを実現します。50MHzの非常に高いゲイン帯域幅積により、SAR ADCドライバ・アプリケーションでの急速充電電流の供給に必要な高周波数に対して、低い出力インピーダンスを提供します。この低いダイナミック出力インピーダンスは、高精度ADCを搭載したリファレンス・バッファ・アプリケーションにも適しています。シングル・チャネルのOPA837は6ピンのSOT-23パッケージ(電源シャットダウン機能が含まれます)と、5ピンのSC70パッケージで供給され、デュアル・チャネルのOPA2837は8ピンのVSSOPパッケージと、10ピンのWQFNパッケージで供給されます。

OPAx837は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
OPA837 SOT-23 (6) 2.90mm×1.60mm
SC70 (5) 2.00mm×1.25mm
OPA2837 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
WQFN (10) 2.00mm×2.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。