JAJST95F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
SN74AVC16T245 デバイスは、設定可能な 2 つの独立した電源レール (VCCA および VCCB) を使用しています。VCCA と VCCB は 1.2V~3.6V の任意の電源電圧に対応しています。A ポートと B ポートはそれぞれ VCCA と VCCB に追従するように設計されているため、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル (OE) 入力回路は、VCCA から電力が供給されるように設計されており、OE 入力が High のときはすべての出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に出力の高インピーダンス状態を確保するには、OE 入力ピンをプルアップ抵抗経由で VCCA に接続する必要があり、VCCA および VCCB が完全に立ち上がり、安定するまでイネーブルにしないでください。VCCA へのプルアップ抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。