JAJST95F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 1.2 V | VCCB = 1.5 V | VCCB = 1.8V | VCCB = 2.5 V | VCCB = 3.3 V | 単位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
tPLH | A | B | 4.1 | 3.3 | 3 | 2.8 | 3.2 | ns | ||||||||||
tPHL | 4.1 | 3.3 | 3 | 2.8 | 3.2 | |||||||||||||
tPLH | B | A | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | ns | ||||||||||
tPHL | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | |||||||||||||
tPZH | OE | A | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ns | ||||||||||
tPZL | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
tPZH | OE | B | 6 | 4.6 | 4 | 3.4 | 3.2 | ns | ||||||||||
tPZL | 6 | 4.6 | 4 | 3.4 | 3.2 | |||||||||||||
tPHZ | OE | A | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | ns | ||||||||||
tPLZ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | |||||||||||||
tPHZ | OE | B | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 5.3 | ns | ||||||||||
tPLZ | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 5.3 |