JAJST95F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
VCCI | VCCO | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧 | 1.2 | 3.6 | V | |||
VCCB | 電源電圧 | 1.2 | 3.6 | V | |||
VIH | High レベル 入力電圧 | データ入力 (4) | 1.2V~1.95V | VCCI × 0.65 | V | ||
1.95 V~2.7 V | 1.6 | ||||||
2.7 V~3.6 V | 2 | ||||||
VIL | Low レベル 入力電圧 | データ入力 (4) | 1.2V~1.95V | VCCI × 0.35 | V | ||
1.95 V~2.7 V | 0.7 | ||||||
2.7 V~3.6 V | 0.8 | ||||||
VIH | High レベル 入力電圧 | DIR (VCCA を基準とする)(5) | 1.2V~1.95V | VCCA × 0.65 | V | ||
1.95 V~2.7 V | 1.6 | ||||||
2.7 V~3.6 V | 2 | ||||||
VIL | Low レベル 入力電圧 | DIR (VCCA を基準とする)(5) | 1.2V~1.95V | VCCA × 0.35 | V | ||
1.95 V~2.7 V | 0.7 | ||||||
2.7 V~3.6 V | 0.8 | ||||||
VI | 入力電圧 | 0 | 3.6 | V | |||
VO | 出力電圧 | アクティブ状態 | 0 | VCCO | V | ||
トライステート | 0 | 3.6 | |||||
IOH | High レベル出力電流 | 1.2 V | -3 | mA | |||
1.4 V~1.6 V | -6 | ||||||
1.65 V~1.95V | -8 | ||||||
2.3 V~2.7 V | -9 | ||||||
3 V~3.6 V | -12 | ||||||
IOL | Low レベル出力電流 | 1.2 V | 3 | mA | |||
1.4 V~1.6 V | 6 | ||||||
1.65 V~1.95V | 8 | ||||||
2.3 V~2.7 V | 9 | ||||||
3 V~3.6 V | 12 | ||||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 5 | ns/V | ||||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ |