JAJST95F February 2004 – March 2024 SN74AVC16T245
PRODUCTION DATA
SN74AVC16T245 は、16 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。ピン A と制御ピン (DIR、OE) は VCCA によってサポートされており、ピン B とは VCCB によってサポートされています。A ポートは、1.2V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.2V~3.6V の I/O 電圧に対応できます。OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。OE を HIGH に設定すると、A と B の両方がハイ インピーダンス状態になります。
このデバイスは、オフ出力電流 (Ioff) を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。
VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。