JAJSJY2B june 2021 – march 2023 TCA39306
PRODUCTION DATA
TCA39306 は、I2C、SMBus、I3C と互換性のあるデュアル双方向電圧レベル・シフタであり、イネーブル (EN) 入力付きで、0.9V~3.3V の VREF1 と、1.8V~5.5V の VREF2 で動作します。
このデバイスは、方向ピンを使用せず、0.85V と 5V の間の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (RON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。
電圧変換に加えて、TCA39306 は、EN ピンを制御してファーストモード通信中に低速なバスを切断することにより、高速なバスを低速なバスから分離できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCA39306 | VSSOP (8) | 2.30mm × 2.00mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
X2SON (8) | 1.35mm × 0.80mm |