JAJSFG7K July 1999 – May 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
THS4031 および THS4032(THS403x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングル アンプの THS4031 とデュアル アンプの THS4032 は AC 特性が優れており、100MHz の帯域幅 (G = 2)、100V/μs のスルーレート、70ns のセトリング タイム (0.1%) を実現しています。THS403x は、120MHz の帯域幅でユニティ ゲイン安定です。これらのアンプには、200mA の大きい駆動能力があり、チャネルごとに 7.5mA の電流しか消費しません。THS403x は、f = 1MHz において総高調波歪 (THD) が -96dBc で、ノイズが 1.2nV/√Hz と非常に低く、A/D コンバータのバッファなど、低い歪みと低ノイズが要求されるアプリケーション向けに設計されています。
部品番号 | アンプ | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
THS4031 | 1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DGN (HVSSOP、8) | 3.0mm × 4.9mm | ||
THS4032 | 2 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DGN (HVSSOP、8) | 3.0mm × 4.9mm |