JAJSE80R October 2017 – November 2021 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25℃、V+ = 2.75V、V- = -2.75V、RL = 10kΩを VS / 2 に接続、VCM = VS / 2、VOUT = VS / 2 (特に記述のない限り)

| VS = 5V |




| CL = 10pF | ||

| CL = 10pF |




| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
| BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |



| G = -1 | VIN = 100mVpp | |

| G = 1 | VIN = 6.5VPP | |

| G = 1 | VIN = 100mVPP | CL = 10pF |

| G = 1 | CL = 100pF | 2V ステップ |



| VS = 5V、TA = -40°C~125°C |






| VS = 1.8V~5.5V |

| VCM = (V-) - 0.1V~(V+) - 1.4V | ||


| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | ƒ = 1kHz |
| G = 1 | BW = 80kHz |


| G = 1 | VIN = 100mVpp | |


| G = -10 | VIN = 600mVPP | |

| G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |

| G = 1 | CL = 100pF | 2V ステップ |