JAJSPT6 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
TLVM13610 同期整流降圧電源モジュールは、3V~36V の入力動作電圧と最大 10A の定格出力電流を実現し、多様なアプリケーションに対応できる柔軟性、スケーラビリティ、最適化されたソリューション・サイズを実現します。これらのモジュールを使用すると、高密度、低 EMI で高い柔軟性を持つ DC/DC ソリューションを実現できます。利用可能な EMI 低減機能には、RBOOT 構成のスイッチ・ノード・スルーレート制御機能と、内蔵の入力バイパス・コンデンサが含まれます。
DC/DC モジュール | 定格 IOUT | パッケージ | 寸法 | 特長 | EMI 軽減 |
---|---|---|---|---|---|
TLVM13610 | 8A | B3QFN (22) | 6.5 × 7.5 × 4mm | RT 可変 FSW、外部同期、モード調整可能 (PFM/FPWM) | DRSS、RBOOT、内蔵入力、VCC および BOOT コンデンサ |
開発サポートについては、以下を参照してください。