JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 4-1 に、TMS320F280015x デバイスの機能を示します。
| 機能(1) | F2800157 F2800157-Q1(2) |
F2800155 F2800155-Q1 |
F2800153-Q1 | F2800156-Q1(2) | F2800154-Q1 | F2800152-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサおよびアクセラレータ | |||||||
| C28x (デュアルコア、ロックステップ) | 周波数 (MHz) | 120 | 100 | ||||
| FPU32 - タイプ 0 | あり | ||||||
| TMU – タイプ 0 | あり | ||||||
| VCRC | あり | ||||||
| メモリ | |||||||
| フラッシュ | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | 64KB (32KW) | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | 64KB (32KW) | |
| RAM | 36KB (18KW) | ||||||
| セキュリティ:JTAGLOCK、ゼロピン ブート、デュアル ゾーン セキュリティ | あり | ||||||
| システム | |||||||
| 32 ビット CPU タイマ | 3 | ||||||
| ウォッチドッグ タイマ | 1 | ||||||
| デュアル クロック比較 (DCC) | 1 | ||||||
| 外部割り込み | 5 | ||||||
| 組み込みパターン ジェネレータ (EPG) | 1 | ||||||
| ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | ||||||
| 水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | ||||||
| 内部発振器の精度 (2 INTOSC) | 「内部発振器」セクションを参照 | ||||||
| GPIO | 80 ピン QFP PN | 52 (11 はアナログと共有、4 は TDI、TDO、X1、X2 と共有) |
|||||
| 64 ピン QFP PM | 37 (11 はアナログと共有、4 は TDI、TDO、X1、X2 と共有) |
||||||
| 48 ピン QFP PHP | 27 (9 はアナログと共有、4 は TDI、TDO、X1、X2 と共有) |
||||||
| 32 ピン QFN RHB | 18 (5 はアナログと共有、4 は TDI、TDO、X1、X2 と共有) |
||||||
| 追加 GPIO | 4 (cJTAG を使用する場合は TDI と TDO は GPIO として使用可能。 INTOSC をクロック ソースとして使用する場合は X1 と X2 を GPIO として使用可能) 注:これら 4 つの GPIO を上記の数に含む。 |
||||||
| AIO (アナログと共有するデジタル入力) | 80 ピン QFP PN | 10 | |||||
| 64 ピン QFP PM | 10 | ||||||
| 48 ピン QFP PHP | 9 | ||||||
| 32 ピン QFN RHB | 6 | ||||||
| アナログ ペリフェラル | |||||||
| ADC 12 ビット | ADC の数 | 2 | |||||
| ADC 変換時間 (ns)(3) / MSPS | 80 ピン QFP PN | 250ns / 4.00MSPS | 290ns / 3.45MSPS | ||||
| 64 ピン QFP PM | |||||||
| 48 ピン QFP PHP | |||||||
| 32 ピン QFN RHB | |||||||
| ADC チャネル (シングルエンド) | 80 ピン QFP PN | 21 (11 は GPIO と共有) | |||||
| 64 ピン QFP PM | 21 (11 は GPIO と共有) | ||||||
| 48 ピン QFP PHP | 18 (9 は GPIO と共有) | ||||||
| 32 ピン QFN RHB | 11 (5 は GPIO と共有) | ||||||
| 温度センサ | 1 | ||||||
| コンパレータ サブシステム | CMPSS (それぞれ 2 つのコンパレータと、ランプ生成器のインクリメントとデクリメントを行う 2 つのダイナミック DAC を含む) | 1 | - | ||||
| CMPSS_LITE (それぞれ 2 つのコンパレータと 2 つのスタティック DAC を含む) | 3 | ||||||
| CMPx_DACL 出力 | 1 | - | |||||
| 制御ペリフェラル(4) | |||||||
| eCAP モジュール – タイプ 2 | 3 | ||||||
| ePWM/HRPWM – タイプ 4 | 合計チャネル数 | 14 | |||||
| 高分解能チャネル | 4 (ePWM1、ePWM2) | – | |||||
| eQEP モジュール – タイプ 2 | 2 | ||||||
| 通信ペリフェラル(4) | |||||||
| PMBus – タイプ 0 | 1 | ||||||
| CAN – タイプ 0 | 1 | ||||||
| CAN FD (MCAN) – タイプ 2 | 1 | ||||||
| I2C – タイプ 1 | 2 | ||||||
| SCI – タイプ 0 (UART 互換) | 3 | ||||||
| LIN – タイプ 1 (UART 互換) | 1 | ||||||
| SPI – タイプ 2 | 1 | ||||||
| パッケージ、温度、認定オプション | |||||||
| F280015xS パーツ | 接合部温度 (TJ) | -40℃ ~ 140℃ | - | ||||
| 自由気流での周囲温度 (TA) | -40℃ ~ 125℃ | - | |||||
| パッケージ オプション | 80PN、64PM、48PHP | - | |||||
| AEC-Q100 認定(5) | - | ||||||
| F280015xQ パーツ | 接合部温度 (TJ) | -40℃ ~ 140℃ | |||||
| 自由気流での周囲温度 (TA) | -40℃ ~ 125℃ | ||||||
| パッケージ オプション | 80PN、64PM、 48PHP、32RHB(6) |
48PHP、 32RHB(6) |
80PN、64PM、 48PHP、32RHB(6) |
48PHP、 32RHB(6) |
|||
| AEC-Q100 認定(5) | グレード 1 | ||||||
| F280015xE パーツ | 接合部温度 (TJ) | -40℃ ~ 155℃ | - | - | -40℃ ~ 155℃ | - | - |
| 自由気流での周囲温度 (TA) | -40℃ ~ 150℃ | - | - | -40℃ ~ 150℃ | - | - | |
| パッケージ オプション | 48PHP | - | - | 48PHP | - | - | |
| AEC-Q100 認定(5) | グレード 0 | - | - | グレード 0 | - | - | |