JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | |||||||
| IDDIO | 動作時の VDDIO 消費電流 | これは、標準的な大負荷アプリケーションにおける電流の推定値です。 実際の電流は、システムの動作、I/O の電気的負荷、およびスイッチング周波数によって異なります。これには、内部 Vreg が有効な場合のコア電源電流が含まれます。 - CPU は RAM から実行中 - フラッシュに電源を供給 - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - PLL 有効、SYSCLK = デバイスの最大周波数 - アナログ モジュールに電源を供給 - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30°C | 52 | mA | ||
| 85°C | 59.3 | mA | |||||
| 125℃ | 71.22 | mA | |||||
| 143℃(3) | 77.1 | mA | |||||
| 155℃(4)(5) | 44.1 | mA | |||||
| IDDA | 動作時の VDDA 消費電流 | 30°C | 1.6 | mA | |||
| 85°C | 2 | mA | |||||
| 125℃ | 2.5 | mA | |||||
| 143℃(3) | 2.5 | mA | |||||
| 155℃(4)(5) | 2.6 | mA | |||||
| アイドル モード | |||||||
| IDDIO | デバイスがアイドル モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は IDLE モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 有効、SYSCLK = デバイスの最大周波数、CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 19.3 | mA | ||
| 85℃ | 24 | mA | |||||
| 125℃ | 37.22 | mA | |||||
| 134℃(3) | 39.8 | mA | |||||
| 155℃(4) | 45.1 | mA | |||||
| IDDA | デバイスがアイドル モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
| 85℃ | 0.1 | mA | |||||
| 125℃ | 0.1 | mA | |||||
| 134℃(3) | 0.1 | mA | |||||
| 155℃(4) | 0.1 | mA | |||||
| STANDBY モード (PLL 有効) | |||||||
| IDDIO | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は STANDBY モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 有効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 7.6 | mA | ||
| 85℃ | 11.8 | mA | |||||
| 125℃ | 23.82 | mA | |||||
| 131℃(3) | 25.5 | mA | |||||
| 154℃(4) | 31.8 | mA | |||||
| IDDA | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
| 85℃ | 0.1 | mA | |||||
| 125℃ | 0.1 | mA | |||||
| 131℃(3) | 0.1 | mA | |||||
| 154℃(4) | 0.1 | mA | |||||
| STANDBY モード (PLL 無効) | |||||||
| IDDIO | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は STANDBY モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 無効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 5.8 | mA | ||
| 85°C | 10 | mA | |||||
| 125°C | 22.92 | mA | |||||
| 131℃(3) | 24.5 | mA | |||||
| 154℃(4) | 29.7 | mA | |||||
| IDDA | デバイスがスタンバイ モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
| 85°C | 0.1 | mA | |||||
| 125°C | 0.1 | mA | |||||
| 131℃(3) | 0.1 | mA | |||||
| 154℃(4) | 0.1 | mA | |||||
| ホールト モード | |||||||
| IDDIO | デバイスがホールト モードのときの VDDIO 消費電流 | - CPU は HALT モード - フラッシュへの電源供給なし - PLL 無効、SYSCLK および CPUCLK はゲート - X1/X2 水晶振動子への電源供給なし - アナログ モジュールへの電源供給なし - DC 負荷なしで出力は安定 - 入力は High または Low で安定 |
30℃ | 5.3 | mA | ||
| 85°C | 9.5 | mA | |||||
| 125°C | 22.52 | mA | |||||
| 131℃(3) | 24.1 | mA | |||||
| 154℃(4) | 29.2 | mA | |||||
| IDDA | デバイスがホールト モードのときの VDDA 消費電流 | 30℃ | 0.01 | mA | |||
| 85°C | 0.1 | mA | |||||
| 125°C | 0.1 | mA | |||||
| 131℃(3) | 0.1 | mA | |||||
| 154℃(4) | 0.1 | mA | |||||
| フラッシュ消去 / プログラム | |||||||
| IDDIO | 消去 / プログラム サイクル中の VDDIO 消費電流(1) | - CPU は RAM から実行中 - フラッシュに対し連続的なプログラム / 消去操作を実行 - PLL 有効、SYSCLK = デバイスの最大周波数 - ペリフェラル クロックはオフ - X1/X2 水晶振動子に電源を供給 - アナログへの電源供給なし - 出力は DC 負荷なしで安定 - 入力は High または Low で安定 |
65(6) | 90(6) | mA | ||
| IDDA | 消去 / プログラム サイクル中の VDDA 消費電流 | 0.1 | 2.6 | mA | |||
| リセット モード | |||||||
| IDDIO | リセットがアクティブのときの VDDIO 消費電流(2) | 30℃ | 7 | mA | |||
| 85°C | 10.7 | mA | |||||
| 125°C | 17 | mA | |||||
| 129℃(3) | 17.8 | mA | |||||
| 153℃(4) | 24.3 | mA | |||||
| IDDA | リセットがアクティブのときの VDDA 消費電流(2) | 30℃ | 0.01 | mA | |||
| 85°C | 0.01 | mA | |||||
| 125°C | 0.01 | mA | |||||
| 129℃(3) | 0.01 | mA | |||||
| 153℃(4) | 0.01 | mA | |||||