JAJSOU6 October 2023 TPS2HCS10-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS2HCS10-Q1 デバイスは、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) で制御されるデュアル・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチです。このデバイスには堅牢な保護機能が内蔵されており、短絡や過負荷の状態から出力ワイヤと負荷を確実に保護できます。このデバイスには、2 つの範囲のスレッショルドを SPI で構成可能な過電流保護機能が搭載されています。これにより、大きな突入電流を必要とする負荷をサポートする十分な柔軟性が得られると同時に、保護機能も強化されます。さらに、このデバイスには持続的な過負荷状態下でスイッチをオフにするプログラム可能なヒューズ・プロファイル (電流と時間) が内蔵されており、MCU のオーバーヘッドが軽減されます。これらの 2 つの機能を組み合わせた完全な保護機能により、あらゆる負荷プロファイルに対してワイヤ・ハーネスを最適化できます。
このデバイスは、パワー・ディストリビューション・スイッチ・アプリケーションの ECU 負荷用に、SPI で構成可能な容量性充電モードをサポートしています。また、このデバイスには低静止電流オン状態もあり、この状態でのピーク電流は最大 800mA、消費電流は約 10μA です。
TPS2HCS10-Q1 デバイスは SPI による高精度のデジタル電流センスも備えているため、負荷の診断も強化されます。負荷電流、チャネル出力電圧、出力 FET 温度をシステムの MCU に報告することで、スイッチや負荷の障害を診断することができます。
TPS2HCS10-Q1 は、PCB の占有面積を減らすことができる HTSSOP パッケージで供給されます。