JAJSX48 August   2025 TPS6521505-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  システム制御スレッショルド
    6. 5.6  BUCK1 コンバータ
    7. 5.7  BUCK2、BUCK3 コンバータ
    8. 5.8  汎用 LDO (LDO1)
    9. 5.9  汎用 LDO (LDO2)
    10. 5.10 GPIO とマルチファンクション ピン (EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO1、GPO2、GPIO、MODE/RESET、MODE/STBY、VSEL_SD/VSEL_DDR)
    11. 5.11 電圧と温度の監視
    12. 5.12 I2C インターフェイス
    13. 5.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  パワーアップ シーケンシング
      2. 6.3.2  パワーダウン シーケンス
      3. 6.3.3  プッシュ ボタンおよびイネーブル入力(EN/PB/VSENSE)
      4. 6.3.4  SoC へのリセット(nRSTOUT)
      5. 6.3.5  降圧コンバータ(Buck1、Buck2、Buck3)
        1. 6.3.5.1 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      6. 6.3.6  リニア レギュレータ(LDO1 および LDO2)
      7. 6.3.7  割り込みピン(nINT)
      8. 6.3.8  PWM/PFM および低消費電力モード(MODE/STBY)
      9. 6.3.9  PWM/PFM およびリセット (MODE/RESET)
      10. 6.3.10 電圧選択ピン (VSEL_SD/VSEL_DDR)
      11. 6.3.11 汎用入力または出力 (GPO1、GPO2、GPIO)
      12. 6.3.12 I2C 互換インターフェイス
        1. 6.3.12.1 データの有効性
        2. 6.3.12.2 START 条件と STOP 条件
        3. 6.3.12.3 データの転送
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作モード
        1. 6.4.1.1 OFF 状態
        2. 6.4.1.2 初期化状態
        3. 6.4.1.3 アクティブ状態
        4. 6.4.1.4 STBY 状態
        5. 6.4.1.5 フォルト処理
    5. 6.5 マルチ PMIC 動作
    6. 6.6 NVM のプログラミング
      1. 6.6.1 TPS6521505-Q1デフォルトの NVM 設定
      2. 6.6.2 初期化状態での NVM プログラミング
      3. 6.6.3 アクティブ状態での NVM プログラミング
    7. 6.7 ユーザー レジスタ
    8. 6.8 デバイスのレジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的なアプリケーションの例
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 Buck1、Buck2、Buck3 の設計手順
        2. 7.2.3.2 LDO1 の設計手順
        3. 7.2.3.3 LDO2 の設計手順
        4. 7.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 7.2.3.5 デジタル信号設計手順
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 付録:パッケージ オプション
    2. 10.2 テープおよびリール情報

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RHB|32
サーマルパッド・メカニカル・データ

PWM/PFM および低消費電力モード(MODE/STBY)

TPS6521505-Q1 は、I2C 制御または MODE/STBY ピンを通じて低電力モードをサポートします。ピンの構成は、MFP_2_CONFIG レジスタの MODE_STBY_CONFIG で選択します。MFP_1_CONFIG レジスタの MODE_STBY_POLARITY に書き込むことで、このピンの極性を設定します。パワーアップ後は、極性構成は変更しないでください。MODE/RESET または MODE/STBY のみを MODE として構成する必要があります。両方が MODE に構成されている場合、MODE/RESET が優先され、MODE/STBY は無視されます。

「MODE」として構成される MODE/STBY:

  • 「MODE」として構成した場合、ピンの状態によって降圧コンバータのスイッチングモードが決まります。この選択は、疑似固定周波数モードにのみ適用できます。
  • このピンを tDEGLITCH_MFP よりも長く強制的にアサートすると、降圧レギュレータは(負荷電流にかかわらず)PWM モードに強制されます。このピンを Low にデアサートすると、降圧レギュレータは PFM モードに移行できます。PFM への移行と PFM からの移行は、負荷電流によって制御されます。1 つのピンのみ、MODE/STBY または MODE/RESET のみを MODE として構成する必要があります。
  • MFP_1_CONFIG レジスタのビット MODE_I2C_CTRL に書き込むことで、自動 PFM/強制 PWM の選択を制御します。
  • モード変更によって状態遷移は発生しません。
  • 3 基の降圧コンバータのいずれかのパワーアップ時に、モード変更はこのレールで無効となり、ランプの完了した後にのみ有効になります。

「STBY」として構成される MODE/STBY:

  • このピンを tDEGLITCH_MFP を超えて強制すると、STBY_1_CONFIG および STBY_2_CONFIG レジスタでオフに設定されたレールがシーケンスダウンします。このピンをデアサートすると、選択したレールが再度シーケンスされます。
  • STBY 状態に移行したり、STBY 状態から抜け出す別の方法は、STBY 状態中に I2C 通信がサポートされている場合に、MFP_CTRL レジスタのビット STBY_I2C_CTRL に書き込むことです。
  • MODE/STBYピンを「STBY」として構成すると、定義によって状態遷移が発生します。
  • ピンの設定に関係なく、デバイスは常にアクティブ状態に起動します。デバイスは、アクティブ状態に移行した後のみ、STBY ピンの状態または I2C コマンドに応答します。

「MODE & STBY」として構成される MODE/STBY:

  • このピンは、MODE と STBY を同時に実行するように構成できます
  • このピンを tDEGLITCH_MFP よりも長く強制すると、STBY_1_CONFIG および STBY_2_CONFIG レジスタでオフに設定されたレールがシーケンスダウンし、自動 PFM エントリが可能になります (疑似固定周波数モードでのみ適用)。このピンをデアサートすると、選択した複数のレールが再度オンになり、降圧レギュレータは強制的に PWM になります。この構成では、極性設定を調和させる必要があります。
  • スタンバイ状態への遷移およびスタンバイ状態からの遷移が、MFP_CTRL レジスタの STBY_I2C_CTRLビ ットへの書き込みによって指示された場合(スタンバイ状態中の I2C 通信がサポートされている場合)、モードの変更には、MFP_1_CONFIG レジスタの MODE_I2C_CTRL ビットへの書き込みによる別のコマンドが必要です。
  • MODE/STBYピンを「MODE&STBY」として構成すると、定義によって状態遷移が発生します。
  • デフォルトでは、STBY はデアサートされ、デバイスがパワーアップ シーケンスを完了するまで、このピンは無視されます。3 基の降圧コンバータのいずれかのパワーアップ時に、モード変更はこのレールで無効となり、ランプの完了した後にのみ有効になります。STBY ピンによって指示された状態変更は、レールがランプしているときでも反応します(初期化からアクティブへの遷移中を除く)。

ピンコマンドおよび I2C コマンドについては、以下の真理値表を参照してください。

表 6-3 MODE/STBY 構成

ピン名

ピン構成

(MODE_STBY_CONFIG)

ピンの極性

(MODE_STBY_POLARITY)

ピンの状態

(回路図)

I2C 制御

(MODE_I2C_CTRL)

結果関数

モード/スタンバイ

モード

x

x

1h

強制 PWM

モード/スタンバイ

モード

0h

L

0h

自動 PFM

モード/スタンバイ

モード

0h

H

0h

強制 PWM

モード/スタンバイ

モード

1h

L

0h

強制 PWM

モード/スタンバイ

モード

1h

H

0h

自動 PFM

モード/スタンバイ

STBY

0

L

x

STBY

モード/スタンバイ

STBY

0

H

x

アクティブ

モード/スタンバイ

STBY

1

L

x

アクティブ

モード/スタンバイ

STBY

1

H

x

STBY