JAJSX48 August 2025 TPS6521505-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このセクションでは、デジタル ピンに必要な外部接続について説明します。VIO 供給電圧は、外部プルアップが必要なデジタル信号の電圧レベルとして、一般的に 3.3V または 1.8V 電源が使用されます。しかし、このデバイスは、最大仕様に至るまで、より高い電圧もサポートします。PMIC のデジタル ピンの VIO 供給電圧は、接続されるプロセッサ上のデジタル信号の IO ドメインと同じでなければなりません。EN/PB/VSENSE に推奨されるプルアップ抵抗値は 100kΩ です。I2C ピンのプルアップ抵抗は、システムの要件に基づいて計算します。10kΩ は、他のすべてのデジタル ピンに対して推奨されます。
GPIO、GPO1、または GPO2 がパワーアップ シーケンシングの最初のスロットに割り当てられ、外部ディスクリートを有効にする場合、ピンを VSYS までプルアップします。
EN/PB/VSENSE ピンを外部から駆動して、PMIC を有効または無効にします。アプリケーションにこのピンを駆動する専用の外部信号がない場合、VSYS にプルアップします。
| デジタル ピン | 外部接続 |
|---|---|
| nINT | オープン ドレイン出力。外部プルアップが必要です。 |
| nRSTOUT | オープン ドレイン出力。外部プルアップが必要です。 |
| EN/PB/VSENSE | EN として構成すると、外部ロジックでこの信号を駆動して PMIC をイネーブルまたはディセーブルにするか、このピンを VSYS にプルアップします。 PB として構成した場合、この信号には VSYS ピンに接続されたプルアップ抵抗が必要です。プッシュボタンはオプションです。 VSENSE として構成した場合、この信号にはプリレギュレータを監視するための外部抵抗分圧器が必要です。 |
| SDA | I2C クロック信号外部プルアップが必要です。 |
| SCL | I2C データ信号外部プルアップが必要です。 |
| GPIO | GPIO (マルチ PMIC 用) として構成した場合、このピンは 2 番目の TPS6521505-Q1 PMIC と外付けプルアップ抵抗を共有します。 GPO (単一 PMIC 用) として構成した場合、外部プルアップが必要です。 |
| GPO1 | オープン ドレインの汎用出力。外部プルアップが必要です。 |
| GPO2 | オープン ドレインの汎用出力。外部プルアップが必要です。 |
| VSEL_SD/VSEL_DDR | 入力デジタル ピン割り当てられた PMIC レールが立ち上がる前に初期状態 (プルアップまたはプルダウン) を設定する必要があります。例えば、このピンを LDO1 の電圧設定に使用する場合は、LDO1 の電源をオンにする前に状態を設定する必要があります。 |
| モード/スタンバイ | 入力デジタル ピン初期状態(プルアップまたはプルダウン)は、電源オンシーケンスが完了する前に設定する必要があります。 |
| モード / リセット | 入力デジタル ピン初期状態(プルアップまたはプルダウン)は、電源オンシーケンスが完了する前に設定する必要があります。 |