JAJSOX2 July 2022 TPS7A57
PRODUCTION DATA
TPS7A57 は低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、5A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 75mV です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー・センサ、SerDes、アナログ・チップセットなど) への電力供給に最適です。
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7A57 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |